(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度計 キャノン・フェンスケ SO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:026110-8
粘度計 キャノン・フェンスケ SO ネンドケイ キャノン・フェンスケ SO

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,034円 ~ 41,335円
税込価格
45,137円 ~ 45,469円

【特長】・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

型番

026110-8 解除

Loading...

粘度計 キャノン・フェンスケ SOの仕様

製品イメージ

製品イメージ

選定方法

  1. 1.粘度計は流出時間が200秒以上、(ただし粘度計番号25のキャノン・フェンスケ粘度計は250秒以上)、1,000秒以下になる粘度計を表から選択。
品目コード粘度計番号
No.
粘度計定数(概略値)
mm2/s2{cSt/s}
動粘度測定範囲
mm2/s{cSt}
026110-0002250.0020.5~2
026110-0004500.0040.8~4
026110-0008750.0081.6~8
026110-00151000.0153~15
026110-00351500.0357~35
026110-012000.120~100
026110-0253000.2550~250
026110-053500.5100~500
026110-124001.2240~1,200
026110-254502.5500~2,500
026110-850081,600~8,000
026110-20600204,000~20,000

測定方法

測定方法参考図

測定方法参考図

  1. 1.粘度計を第2図のように逆さにして管Nを試料中に挿入し、管Lより吸引して、試料を標線Fまで満たす。
  2. 2.粘度計をすばやく第1図のようにもどし、管Nの外側の試料をふきとる。試料は流出して試料だめ球Aにたまる。
  3. 3.粘度計を恒温槽に入れる。このとき、粘度計は試料だめ球A、測時球C、上部試料球Dの各中心が同一垂直線上になるように設置し、試料が試験温度になるまで静置。
  4. 4.管Lから加圧または管Nより吸引して試料の上方液面がEより約5mm上方にくるようにする。
  5. 5.試料を自然に流下させ、EからFまでの間の流出時間を0.1秒のけたまで読み取る。なお流出時間が200秒未満(ただし粘度計番号25番では250秒未満)、または1,000秒を超えた場合は、粘度計を取り替えて順序1からの操作を繰り返す。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
粘度計番号No.
トラスココード
粘度計定数(概略値)(mm2/s2{cSt/s})
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

026110-8

4589988612680
500
838-3346
8
1600~8000
1本

1個

41,335( 45,469円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定量の試料(標線EとFとの間の体積)が毛細管を流出する時間を測定して粘度を求めるもので、とくに少量の試料の動粘度測定に適しています
・動粘度0.5~20,000mm2/s{cSt・センチストークス}を測定できるよう、12種類があります
・この粘度計は、傾きによる誤差を少なくするため、測時球と試料だめ球の中心が同一中心軸上にくるになっています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度計 キャノン・フェンスケ SO

粘度計 キャノン・フェンスケ SO

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

      三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4

      三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4

        メーカー 柴田科学 柴田科学 三商
        通常価格 41,034円 48,292円 49,000円
        通常出荷日 1日目~   7日目~   2日目  
        商品タイプ その他 その他 -
        内容量 1本 1本 -

        粘度計 キャノン・フェンスケ SOのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        トラップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました