(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,292円 ~ 49,500円
税込価格
53,121円 ~ 54,450円

不透明な液体の測定や高粘性液体の粘度測定にも適している粘度計。【特長】・動粘度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1本

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SFの仕様

製品イメージ

製品イメージ

選定方法

 

  1. 1.動粘度範囲0.4~20,000㎜2/s{cSt}の12種類中、適当な粘度計を選択。
    この場合、流出時間が200秒以上、1,000秒以下になる粘度計を表から選択する。

 

品目コード粘度計番号
No.
粘度計定数(概略値)
mm2/s2{cSt/s}
動粘度測定範囲
mm2/s{cSt}
026120-0002250.0020.4~2
026120-0004500.0040.8~4
026120-0008750.0081.6~8
026120-00151000.0153~15
026120-00351500.0357~35
026120-012000.120~100
026120-0253000.2550~250
026120-053500.5100~500
026120-124001.2240~1,200
026120-254502.5500~2,500
026120-850081,600~8,000
026120-20600204,000~20,000

測定方法

測定方法参考図

測定方法参考図

測定方法

  1. 1.粘度計を第2図のように逆さにして管Nを試料中に挿入し、管Lより吸引して試料を標線Gまで満たす。
  2. 2.粘度計を第1図のようにもとにもどす。
    管Nの外側の試料をふきとり、ゴム管(長さ50mm程度)をはめる。 試料が毛細管を流出し、球Aの容量の約1/2位に達したら、ピンチコックなどでゴム管を封じ、試料が流出しないようにする。
  3. 3.粘度計を恒温槽に鉛直に静置し、試験温度にする。
  4. 4.静置時間が経過した後、ふさいである管Nを開き、EからFまでの試料の流出時間を計り、引きつづきFからIまでの流出時間を0.1秒のけたまで読み取る。
    なお、流出時間が200秒未満の時、または1,000秒を超えた場合には、粘度計を取り替えて順序1からの操作を繰り返す。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
粘度計番号No.
トラスココード
粘度計定数(概略値)(mm2/s2{cSt/s})
動粘度測定範囲(mm2/s{cSt})
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4589988612697
25
838-3347
0.002
0.4~2
1本

1個

48,292( 53,121円 )

7日目

  • 注文停止中
4589988612703
50
838-3348
0.004
0.8~4
1本

1個

48,292( 53,121円 )

-

4589988612710
75
838-3349
0.008
1.6~8
1本

1個

48,292( 53,121円 )

10日目

  • 注文停止中
4589988612727
100
838-3350
0.015
3~15
1本

1個

49,500( 54,450円 )

-

  • 注文停止中
4589988612734
150
838-3351
0.035
7~35
1本

1個

48,292( 53,121円 )

-

  • 注文停止中
4589988612741
200
838-3352
0.1
20~100
1本

1個

48,292( 53,121円 )

-

  • 注文停止中
4589988612765
350
838-3354
0.5
100~500
1本

1個

48,292( 53,121円 )

-

4589988612758
300
838-3353
0.25
50~250
1本

1個

48,292( 53,121円 )

7日目

4589988612802
500
838-3358
8
1600~8000
1本

1個

48,292( 53,121円 )

7日目

  • 注文停止中
4589988612772
400
838-3355
1.2
240~1200
1本

1個

48,292( 53,121円 )

-

  • 注文停止中
4589988612789
600
838-3356
20
4000~20000
1本

1個

48,292( 53,121円 )

-

  • 注文停止中
4589988612796
450
838-3357
2.5
500~2500
1本

1個

48,292( 53,121円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

不透明な液体の測定や高粘性液体の粘度測定にも適している粘度計。
【特長】
・動粘度0.4~20,000mm2/s(cStセンチストークス)を測定できるよう12種類用意。
・(定数表付)逆流形粘度計は測時球が下に設けられ、試料が球内に流入する時間を測定し粘度を求める。
・時間測定は2度可能。
【用途】
・不透明な試料の動粘度測定に使用。
・測時球内壁に試料が残留し、生じる影響がないため高粘性液体の粘度測定にも最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF

    粘度計 キャノン・フェンスケ SO

    粘度計 キャノン・フェンスケ SO

      粘度計 ウベローデ SU

      粘度計 ウベローデ SU

        SPC冷却器 リービッヒ

        SPC冷却器 リービッヒ

          SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

          SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

            抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

            抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

              Fine分液ロート スキーブ

              Fine分液ロート スキーブ

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械
                通常価格 48,292円 41,034円 48,890円 13,144円 29,818円 22,456円 13,383円
                通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~   5日目~   7日目   90日目   3日目~  
                商品タイプ その他 その他 その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 分液ロート
                内容量 1本 1本 1本 1本 1セット 1セット -

                粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SFのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました