(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,089円
税込価格
34,198円

【特長】・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4589988613045
  • トラスココード:
    838-3382
  • 品名:
    粘度計オストワルド
  • 内容量:
    1本

型番

026340-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

026340-1

1本

1個

31,089( 34,198円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽中で30±0.1℃で同温度の水に対する相対粘度を測定するのに使用されます。
・30℃における水の流出秒数は100±20秒です。
・毛細管内径は0.57~0.60mmです。
・JISK6726-1994年を参考に製造しています。
【用途】
・ポリビニルアルコール用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用

    共通摺合共栓試験管 平栓付

    共通摺合共栓試験管 平栓付

      メーカー 柴田科学 柴田科学
      通常価格 31,089円 12,500円
      通常出荷日 15日目   1日目~  
      商品タイプ その他 連結管・アダプター
      JANコード 4589988613045 -
      トラスココード 838-3382 -
      品名 粘度計オストワルド -
      内容量 1本 1本

      粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      トラップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました