(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,886円
税込価格
35,075円

ボトル付の分注器 フリーディスペンサー【特長】・スケールポストは、容量をセット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 精度(%):
    ±1
  • オートクレーブ:
  • 再現性(%):
    <0.1
  • 容量設定:
    ストッパー合わせ式
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

分注器 フリーディスペンサー ボトル付の仕様

分注器 フリーディスペンサー ボトル付の製品イメージ

分注器 フリーディスペンサー ボトル付の製品イメージ

分注器 フリーディスペンサー ボトル付のパーツ名称

分注器 フリーディスペンサー ボトル付のパーツ名称

 

製品仕様

品目コード024140-5
容量範囲(ml)1~5
一目盛(ml)0.1
精度(%)±1
再現性(%)<0.1
ボトル(ml)500
ねじ口
備考※茶かっ色ボトルは500ml、1Lともねじ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。アダプター(オプション)の使用により5、10mlは2Lボトルにセットできます。
標準付属品:シリコンチューブ、液補充用ロート、ノズルキャップ

製品仕様

品目コード024140-10
容量範囲(ml)2~10
一目盛(ml)0.25
精度(%)±1
再現性(%)<0.1
ボトル(ml)1,000
ねじ口
備考※茶かっ色ボトルは500ml、1Lともねじ口が共通ですので組み合わせが自由にできます。アダプター(オプション)の使用により5、10mlは2Lボトルにセットできます。
標準付属品:シリコンチューブ、液補充用ロート、ノズルキャップ
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(mL)
JANコード
分注範囲
ボトル容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
5
0.1
4589988609871
1~5
500
1本

1個

31,886( 35,075円 )

-

  • 注文停止中
10
0.25
4589988609826
2~10
1000
1本

1個

31,886( 35,075円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ボトル付の分注器 フリーディスペンサー
【特長】
・スケールポストは、容量をセットしたまま倒せますので、狭い冷蔵庫内への保管に便利です。(スケールポストを倒した場合の全高は16.5mmです)
・プランジャー部はボトル内部に収納されます。
・接液部はガラスとPTFEですので、耐薬品性に優れています。
・部品の分解、交換ができます。
・付属のロートを使用しますと、セットしたまま液の補充ができます。
・付属の先管付シリコンチューブセットを使用しますと、本体や受器を動かさずに分注できます。
・オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
【用途】
・試薬の保管と分注に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)

    分注器 フィックス・ア・レット

    分注器 フィックス・ア・レット

      分液ロート PTFEコック付

      分液ロート PTFEコック付

        SPC分液ロート PTFEコック付

        SPC分液ロート PTFEコック付

          ラック付チップ ディスペンサー用

          ラック付チップ ディスペンサー用

            SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

            SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

              分注器 ガラスデジフィット

              分注器 ガラスデジフィット

                撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

                撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

                  共通吸引栓 三方ふっ素樹脂コック

                  共通吸引栓 三方ふっ素樹脂コック

                    共通トラップ球ケルダール傾斜形

                    共通トラップ球ケルダール傾斜形

                      SPC水分定量受器 PTFEコック付

                      SPC水分定量受器 PTFEコック付

                        分注器 フィンガーディスペンサー

                        分注器 フィンガーディスペンサー

                          スキーブ梨型分液ロート

                          スキーブ梨型分液ロート

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学 アズワン
                            通常価格 31,886円 27,975円 15,349円 20,303円 8,500円 122,010円 49,562円 20,025円 17,661円 16,936円 44,867円 42,900円 13,432円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目~   7日目~   1日目~   7日目   7日目~   8日目   2日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 分液ロート 分液ロート その他 抽出器・冷却器 その他 保存瓶・容器 コック トラップ 保存瓶・容器 その他 分液ロート
                            精度(%) ±1 - - - - - - - - - - ±1 -
                            オートクレーブ - - - - - - - - - - - -
                            再現性(%) <0.1 - - - - - - - - - - ±0.2 -
                            容量設定 ストッパー合わせ式 - - - - - - - - - - - -

                            分注器 フリーディスペンサー(ボトル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました