(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分注器 デジタルビュレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

分注器 デジタルビュレット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
194,588円
税込価格
214,047円

【特長】・滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです・0~50m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 容量(ml):
    0~50
  • JANコード:
    4589988609802
  • 付属品:
    バッテリーチャージャー(AC100~120V)1コ、GL32用アダプター1コ
  • 備考:
    ボトルは付属しておりません。吸引チューブの材質はFEP で30cmです。
  • 精度(%):
    ±0.2
  • 最小可変単位(mL):
    0.01
  • 接液部材質:
    FEP、Tefzel(R)、ガラス、プラチナイリジウム、セラミック
  • 取付可能ボトル:
    GL45、GL32(アダプター使用時)
  • 電源:
    DC9V200mA(Ni-Cd充電式)
  • 自動電源OFF3:
    分操作なしで自動OFF
  • 内容量:
    1本

型番

024100-052 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

024100-052

1本

1個

194,588( 214,047円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滴定、分注に便利なデジタル液晶表示の手動式ビュレットです
・0~50mLの範囲内で、0.01mL刻みに吸引・吐出量が表示されます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分注器 デジタルビュレット

分注器 デジタルビュレット

    F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

    F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

      共通減圧用アダプター 直管

      共通減圧用アダプター 直管

        メーカー 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械
        通常価格 194,588円 19,800円 9,266円
        通常出荷日 8日目   5日目~   5日目  
        商品タイプ その他 分液ロート 連結管・アダプター
        容量(ml) 0~50 - -
        JANコード 4589988609802 - -
        付属品 バッテリーチャージャー(AC100~120V)1コ、GL32用アダプター1コ - -
        備考 ボトルは付属しておりません。吸引チューブの材質はFEP で30cmです。 - -

        分注器 デジタルビュレットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました