(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCガラス接手管 S形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030030-15A
SPCガラス接手管 S形【1~5個入り】 SPCガラスセッシュカン S

通常価格(税別)
2,900円 ~ 13,800円
税込価格
3,190円 ~ 15,180円

【特長】ガラス器具どうしを接続する透明なテーパージョイントです。同じSPCガラ...

詳細情報を確認する

型番

030030-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
長さ(mm)
管外径(mm)
JANコード
記号
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

030030-15A

125
19
4589988614134
SPC-15
1箱(5本)

1パック

5個入り

8,100( 8,910円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ガラス器具どうしを接続する透明なテーパージョイントです。
同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCガラス接手管 S形

SPCガラス接手管 S形

    透明摺合ガラス接手管 メス形

    透明摺合ガラス接手管 メス形

      共通摺合共栓試験管 平栓付

      共通摺合共栓試験管 平栓付

        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学
        通常価格 2,900円 12,100円 12,500円
        通常出荷日 7日目~   7日目   1日目~  
        商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター
        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
        ガラス種類 H - H

        SPCガラス接手管 S形のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました