(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明摺合ガラス接手管 メス形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

透明摺合ガラス接手管 メス形

通常価格(税別)
12,100円
税込価格
13,310円

【特長】摺合:45/40長さ(mm):140外径φ(mm):50材質:ほうけい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    連結管・アダプター
  • 長さ(mm):
    140
  • 管外径(mm):
    50
  • JANコード:
    4589988614226
  • 記号:
    45
  • 内容量:
    1本

型番

030030-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

030030-45

1本

1個

12,100( 13,310円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
摺合:45/40
長さ(mm):140
外径φ(mm):50
材質:ほうけい酸ガラス
ガラス種類:H

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明摺合ガラス接手管 メス形

透明摺合ガラス接手管 メス形

    共通摺合共栓試験管 平栓付

    共通摺合共栓試験管 平栓付

      メーカー 柴田科学 柴田科学
      通常価格 12,100円 12,500円
      通常出荷日 7日目   1日目~  
      商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター
      長さ(mm) 140 -
      管外径(mm) 50 -
      JANコード 4589988614226 -
      記号 45 -

      透明摺合ガラス接手管 メス形のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました