(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030220-1550
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 SPCブンエキロート スキーブ PTFEコックツキ

通常単価(税別)
18,432円
税込単価
20,275円

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付スキーブ型分液ロート(内容量1本)

詳細情報を確認する

型番

030220-1550 解除

Loading...

SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付:関連画像

商品情報を表示

030220-1550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
下部
全長(mm)
JANコード
コック
分液栓(共通摺合せ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030220-1550

50
261
SPC-15
261
4589988615742
TF-13
SPC-15
1本

1個

18,432( 20,275円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付スキーブ型分液ロート(内容量1本)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付の型番030220-1550のページです。
型番030220-1550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

      分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

      分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

          SPC分液ロート PTFEコック付

          SPC分液ロート PTFEコック付

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

            分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

              SPCロート PTFEコック付

              SPCロート PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                  SPCクロマトカラム PTFEコック付

                  SPCクロマトカラム PTFEコック付

                    分液ロート ガラスコック付

                    分液ロート ガラスコック付

                      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                        SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                        SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                          SPCフッ素蒸留容器

                          SPCフッ素蒸留容器

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 18,432円 17,498円 15,565円 27,787円 20,303円 16,883円 15,437円 15,349円 13,900円 18,590円 33,511円 32,404円 53,215円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   7日目~   1日目~   8日目   1日目~   7日目~   1日目~   1日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分留管
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ガラス種類 H H H H H H H H H H H H H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            030220-19100
                            030220-19200
                            030220-19300
                            030220-19500
                            030220-241
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            a
                            (mm)
                            下部 全長
                            (mm)
                            JANコード コック 分液栓(共通摺合せ) 内容量

                            21,145円

                            ( 23,260円 )
                            1個 -

                            7日目

                            100301SPC-193014589988615759TF-13SPC-15-

                            22,174円

                            ( 24,391円 )
                            1個 -

                            7日目

                            200343SPC-193434589988615766TF-17SPC-19-

                            23,578円

                            ( 25,936円 )
                            1個 -

                            15日目

                            300366SPC-193664589988615773TF-17SPC-19-

                            30,877円

                            ( 33,965円 )
                            1個 -

                            10日目

                            500402SPC-194024589988615797TF-19SPC-24-

                            47,728円

                            ( 52,501円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1000458SPC-244584589988615803TF-19SPC-29-

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました