(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030230-1525
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SPCブンエキロート アツリョクヘイショウガワカン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,511円 ~ 33,512円
税込価格
36,862円 ~ 36,863円

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付圧力平衡側管分液ロート(内容量1本)

詳細情報を確認する

型番

030230-1525 解除

Loading...

SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
c(mm)
下部
JANコード
d(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

030230-1525

25
279
165
SPC-15
4589988615810
24
1本

1個

33,512( 36,863円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付圧力平衡側管分液ロート(内容量1本)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

    SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

    SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

      分液ロート PTFEコック付

      分液ロート PTFEコック付

        SPC分液ロート PTFEコック付

        SPC分液ロート PTFEコック付

          SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

            SPCロート PTFEコック付

            SPCロート PTFEコック付

              SPC冷却器 リービッヒ

              SPC冷却器 リービッヒ

                SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                  SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                  SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                    SPCフッ素蒸留容器

                    SPCフッ素蒸留容器

                      共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

                      共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

                        分液ロート ガラスコック付

                        分液ロート ガラスコック付

                          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                          通常価格 33,511円 32,404円 15,349円 20,303円 18,432円 15,437円 13,144円 17,498円 29,818円 53,215円 17,777円 18,590円
                          通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   7日目~   7日目~   8日目   5日目~   7日目~   7日目   7日目   7日目~   1日目~  
                          商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 抽出器・冷却器 分液ロート 抽出器・冷却器 分留管 連結管・アダプター 分液ロート
                          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                          b(mm) 27 - - - - 75 - - 635 - - -
                          コック TF-13 TF-17 - - - TF-17 - - - - - -
                          分液栓(共通摺合せ) SPC-15 - - - - - - - - - - -

                          SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました