(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分液ロート PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC分液ロート PTFEコック付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,303円 ~ 32,405円  特別価格 
税込価格
22,333円 ~ 35,646円  特別価格 

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付分液ロート(内容量1本)

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPC分液ロート PTFEコック付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
下部
JANコード
コック
分液栓(共通摺合せ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
260
SPC-19
4589988615841
TF-13
SPC-15
1本

1個

20,303円

18,987

( 20,886円 )

7日目

200
287
SPC-19
4589988615858
TF-17
SPC-19
1本

1個

21,520円

20,125

( 22,138円 )

7日目

  • 注文停止中
300
306
SPC-19
4589988615865
TF-17
SPC-19
1本

1個

23,952円

22,399

( 24,639円 )

-

500
335
SPC-24
4589988615896
TF-19
SPC-19
1本

1個

32,405円

28,905

( 31,796円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付分液ロート(内容量1本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分液ロート PTFEコック付

SPC分液ロート PTFEコック付

    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

    SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

      分液ロート PTFEコック付

      分液ロート PTFEコック付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

          SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

          SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

            SPCクロマトカラム PTFEコック付

            SPCクロマトカラム PTFEコック付

              SPCロート PTFEコック付

              SPCロート PTFEコック付

                分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

                  分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                  分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

                    分液ロート ガラスコック付

                    分液ロート ガラスコック付

                      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                        SPC水分定量受器 PTFEコック付

                        SPC水分定量受器 PTFEコック付

                          SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                          SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 20,303円 18,432円 15,349円 17,498円 27,787円 13,900円 15,437円 15,565円 16,883円 18,590円 33,511円 44,867円 32,404円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   7日目~   7日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 保存瓶・容器 分液ロート
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ガラス種類 H H H H H H H H H H H H H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            SPC分液ロート PTFEコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました