(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030260-19100
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 SPCブンエキロート エントウガタ PTFEコックツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,556円 19,084円
税込単価
21,512円 20,992円

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付円筒型分液ロート(内容量1本)

詳細情報を確認する

型番

030260-19100 解除

Loading...

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付:関連画像

商品情報を表示

030260-19100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
下部
JANコード
d(mm)
コック
分液栓(共通摺合せ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030260-19100

100
328
32
208
SPC-19
4589988616008
38
TF-13
SPC-19
1本

1個

19,556円

19,084

( 20,992円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製のPTFEコック付円筒型分液ロート(内容量1本)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付の型番030260-19100のページです。
型番030260-19100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

      SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

      SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01

        凝縮トラップ 50ml 普通摺 4162-01

          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商
          通常価格 17,498円 27,787円 18,432円 34,400円
          通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   4日目  
          商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート -
          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
          ガラス種類 H H H -
          内容量 1本 1本 1本 -

          SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          030260-15100
          030260-1550
          030260-19200
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          a
          (mm)
          b
          (mm)
          c
          (mm)
          下部 JANコード d
          (mm)
          コック 分液栓(共通摺合せ) 内容量

          19,274円

          ( 21,201円 )
          1個 あり

          35日目

          10030927205SPC-15458998861597138TF-13SPC-15-

          17,498円

          ( 19,248円 )
          1個 あり

          8日目

          5028627182SPC-15458998861599532TF-13SPC-15-

          21,521円

          ( 23,673円 )
          1個 あり

          7日目

          20040132279SPC-19458998861601544TF-17SPC-19-

          分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました