(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030270-1525
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付 SPCブンエキロート エントウガタ PTFEコックツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,787円 24,458円
税込単価
30,566円 26,904円

【ガラス】硼珪酸ガラス製の便利な目盛付き円筒型分液ロート(内容量1本)

詳細情報を確認する

型番

030270-1525 解除

Loading...

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付:関連画像

商品情報を表示

030270-1525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(mL)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
下部
JANコード
d(mm)
コック
分液栓(共通摺合せ)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030270-1525

25
0.5
260
27
156
SPC-15
4589988616039
26
TF-13
SPC-15
1本

1個

27,787円

24,458

( 26,904円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製の便利な目盛付き円筒型分液ロート(内容量1本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付の型番030270-1525のページです。
型番030270-1525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

    SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

      SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

      SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

          分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

            SPC分液ロート PTFEコック付

            SPC分液ロート PTFEコック付

              SPCクロマトカラム PTFEコック付

              SPCクロマトカラム PTFEコック付

                SPCロート PTFEコック付

                SPCロート PTFEコック付

                  分液ロート PTFEコック付

                  分液ロート PTFEコック付

                    分液ロート ガラスコック付

                    分液ロート ガラスコック付

                      SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                      SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                        SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                        SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                          SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

                          SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 27,787円 17,498円 18,432円 15,565円 16,883円 20,303円 13,900円 15,437円 15,349円 18,590円 32,404円 33,511円 20,395円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   7日目~   1日目~   1日目~   7日目~   7日目~   8日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   7日目~  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            ガラス種類 H H H H H H H H H H H H H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            030270-1510
                            030270-1550
                            030270-19100
                            030270-19200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            一目盛
                            (mL)
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            c
                            (mm)
                            下部 JANコード d
                            (mm)
                            コック 分液栓(共通摺合せ) 内容量

                            27,787円

                            ( 30,566円 )
                            1個 あり

                            65日目

                            100.222427120SPC-15458998861602219TF-13SPC-15-

                            33,310円

                            ( 36,641円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            50128627182SPC-15458998861604632TF-13SPC-15-

                            35,836円

                            ( 39,420円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            100232832208SPC-19458998861606038TF-13SPC-19-

                            36,556円

                            ( 40,212円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            200240132279SPC-19458998861607744TF-17SPC-19-

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました