(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC連結管 径違い 縮小用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030300-1529
SPC連結管 径違い 縮小用 SPCレンケツカン ケイチガイ シュクショウヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【ガラス】硼珪酸ガラス製で径違いの連結管・二又アダプター(内容量1本)

詳細情報を確認する

型番

030300-1529 解除

Loading...

SPC連結管 径違い 縮小用:関連画像

商品情報を表示

030300-1529 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
a(mm)
上部
下部
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030300-1529

65
SPC-15
SPC-29
4589988616299
1本

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ガラス】硼珪酸ガラス製で径違いの連結管・二又アダプター(内容量1本)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC連結管 径違い 縮小用の型番030300-1529のページです。
型番030300-1529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC連結管 径違い 縮小用

SPC連結管 径違い 縮小用

    共通摺合連結管 減圧用直管

    共通摺合連結管 減圧用直管

      SPC分留管 ヴィグリュウ

      SPC分留管 ヴィグリュウ

        SPC連結管 二又

        SPC連結管 二又

          SPC分留管 スニーダー

          SPC分留管 スニーダー

            SPC連結管 クライゼン形

            SPC連結管 クライゼン形

              共通摺合カルシウム管 曲管

              共通摺合カルシウム管 曲管

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                通常価格 4,500円 8,900円 14,221円 12,789円 18,805円 14,547円 7,000円
                通常出荷日 1日目~   45日目   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   1日目~  
                商品タイプ 連結管・アダプター 連結管・アダプター 分留管 連結管・アダプター 分留管 連結管・アダプター 連結管・アダプター
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                ガラス種類 H H H H H H H
                内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                SPC連結管 径違い 縮小用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                030300-1519
                030300-1524
                030300-1924
                030300-1929
                030300-1934
                030300-2429
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                a
                (mm)
                上部 下部 JANコード 内容量

                4,500円

                ( 4,950円 )
                1個 あり

                1日目

                55SPC-15SPC-194589988616275-

                4,500円

                ( 4,950円 )
                1個 あり

                8日目

                60SPC-15SPC-244589988616282-

                4,600円

                ( 5,060円 )
                1個 あり

                1日目

                70SPC-19SPC-244589988616312-

                5,000円

                ( 5,500円 )
                1個 あり

                1日目

                75SPC-19SPC-294589988616329-

                5,400円

                ( 5,940円 )
                1個 あり

                19日目

                80SPC-19SPC-344589988616336-

                5,900円

                ( 6,490円 )
                1個 あり

                8日目

                80SPC-24SPC-294589988616367-

                連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました