(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022550-502
自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) 本体のみ ジドウビュレット スーパーグレード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,102円 ~ 58,124円  特別価格 
税込価格
51,812円 ~ 63,936円  特別価格 

JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等またはそれ以内で製作した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 備考:
    カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1台

型番

022550-502 解除

Loading...

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみの仕様

製品イメージ(022550-102)

製品イメージ(022550-102)

製品仕様

品目コード種類容量(ml)一目盛(ml)許容誤差(ml)全高(mm)
022550-102青筋プリント100.05±0.02(750)
022550-252250.1±0.03(925)
022550-502500.1±0.05(1,100)
  • ※ カルシウム管セット、クランプ、2連球ゴムスプレーを付属しています。
  • ※ 自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R 3505(1994年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ※ *印の製品は、USP規格と同等です。
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • ※ 活栓付きビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積の水を満たしたまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積を超える漏水がないこと。(JIS R 3505から抜粋)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
全高(mm)
一目盛(mL)
JANコード
許容誤差(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

022550-502

50
1100
0.1
4589988608577
±0.05
1台

1個

58,124( 63,936円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・メモリはシルバーステン。
・25ml(022550-252)と50ml(022550-502)はUSP規格と同等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) 本体のみ

自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) 本体のみ

    ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

    ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

      自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)

      自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)

        自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

        自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

          自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

          自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

            ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

            ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

              自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付)

              自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付)

                自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

                自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

                  自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ

                  自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ

                    ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

                    ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

                      自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

                      自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

                        ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

                        ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

                          自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付) 本体のみ

                          自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付) 本体のみ

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 47,102円 15,998円 57,668円 35,542円 43,093円 17,589円 52,658円 45,643円 33,329円 13,500円 44,036円 15,300円 39,423円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   45日目~   1日目~   1日目   1日目~   8日目~   1日目   8日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            備考 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 シルバーステン目盛です。JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 - カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 シルバーステン目盛です。JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 - カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
                            ガラス種類 D D D D D D D D D D D D D
                            内容量 1台 1本 1台 1台 1台 1本 1台 1台 1台 1本 1本 1本 1台

                            自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) 本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました