(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022550-10
自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付) ジドウビュレット スーパーグレード

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
57,668円 ~ 69,694円  特別価格 
税込価格
63,435円 ~ 76,663円  特別価格 

JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 備考:
    カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1台

型番

022550-10 解除

Loading...

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付の仕様

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付の製品イメージ

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付の製品イメージ

 
品目コード種類容量 (ml)一目盛 (ml)許容誤差 (ml)びん容量(L)びんの色
022550-10青筋プリント100.05±0.021
022550-25250.1±0.03*2
022550-50500.1±0.05*2
  • ※ 自動ビュレット“スーパーグレード”は、JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ※ *印の製品は、USP規格と同等です。
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また()は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • ※ 活栓付きビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積の水を満たしたまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積を超える漏水がないこと。(JIS R 3505から抜粋)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
全高(mm)
一目盛(mL)
JANコード
許容誤差(mL)
びん容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

022550-10

10
745
0.05
4589988608522
±0.02
1000
1台

1個

57,668( 63,435円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・メモリはシルバーステンです。
・25ml(022550-25)と50ml(022550-50)はUSP規格と同等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)

自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)

    自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

    自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

      自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

      自動ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付) 本体のみ

        自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付)

        自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付)

          自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ

          自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) 本体のみ

            自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付) 本体のみ

            自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(ガラスコック付) 本体のみ

              分注器 フィックス・ア・レット

              分注器 フィックス・ア・レット

                ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

                ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

                  分注器 リビューレット 本体

                  分注器 リビューレット 本体

                    共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用

                    共通摺合せ真空トラップ用 中管 径25mm/径20mm用

                      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                        共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 側管付

                        共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 側管付

                          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 柴田科学 東京硝子器械
                          通常価格 57,668円 45,643円 35,542円 52,658円 33,329円 39,423円 27,975円 55,000円 33,234円 14,999円 122,010円 23,568円
                          通常出荷日 45日目~   1日目   1日目~   8日目~   8日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   2日目   7日目   3日目  
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 トラップ 抽出器・冷却器 分液ロート
                          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス
                          備考 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 - - - - - -
                          ガラス種類 D D D D D D - F - - H -
                          内容量 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1本 1本 1台 - 1セット -

                          自動ビュレット スーパーグレード 青筋(PTFEコック付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました