(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022530-251
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ ジドウビュレット スーパーグレード

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
50,108円 45,292円
税込単価
55,119円 49,821円

JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 備考:
    カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1台

型番

022530-251 解除

Loading...

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみの仕様

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみの使用イメージ

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみの使用イメージ

 
品目コード種類容量 (ml)一目盛 (ml)許容誤差 (ml)全高 (mm)
022530-101茶かっ色100.05±0.02(730)
022530-251250.1±0.03*(925)
022530-501500.1±0.05*(1,100)
  • ※ カルシウム管セット、クランプ、2連球ゴムスプレーが付属します。
  • ※ 自動ビュレット“スーパーグレード”は、JIS R 3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ※ *印の製品は、USP規格と同等です。
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • ※ 活栓付きビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積の水を満たしたまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積を超える漏水がないこと。(JIS R 3505から抜粋)
商品情報を表示

022530-251 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
全高(mm)
一目盛(mL)
JANコード
許容誤差(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

022530-251

25
925
0.1
4589988608492
±0.03
1台

1個

50,108円

45,292

( 49,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS R 3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット
【特長】
・メモリは白色
・25ml(022530-251)と50ml(022530-501)はUSP規格と同等

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみの型番022530-251のページです。
型番022530-251に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付)

      自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

      自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

        自動ビュレット 9695シリーズ

        自動ビュレット 9695シリーズ

          分注器 フィンガーディスペンサー

          分注器 フィンガーディスペンサー

            ソックスレー抽出器セット II型

            ソックスレー抽出器セット II型

              抽出器 PCB還流装置用

              抽出器 PCB還流装置用

                SPCトラップ球

                SPCトラップ球

                  粘度計 キャノン・フェンスケ SO

                  粘度計 キャノン・フェンスケ SO

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 ケニス 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 43,093円 56,851円 44,036円 14,215円 42,900円 37,100円 31,017円 13,566円 41,034円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   18日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 トラップ その他
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【その他】その他 - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                    備考 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 - チップ1本付属しています。ねじ口びんは付属していません。 - - - -
                    ガラス種類 D D D - - - H H -
                    内容量 1台 1台 1本 - 1本 - 1本 1本 1本

                    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    022530-101
                    022530-501
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (ml)
                    全高
                    (mm)
                    一目盛
                    (mL)
                    JANコード 許容誤差
                    (mL)
                    内容量

                    43,093円

                    ( 47,402円 )
                    1個 -

                    1日目

                    107300.054589988608478±0.02-

                    53,115円

                    ( 58,427円 )
                    1個 -

                    1日目

                    5011000.14589988608515±0.05-

                    分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました