(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分留頭 枝管付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030450-1975
SPC分留頭 枝管付 SPCブンリュウトウ エダカンツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,800円
税込単価
12,980円

下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。※上部のSソケット形と下部...

詳細情報を確認する

型番

030450-1975 解除

Loading...

SPC分留頭 枝管付:関連画像

商品情報を表示

030450-1975 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
b(mm)
下部
JANコード
側管
側管角度(°)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030450-1975

40
SPC-19
4589988616923
SPC-19
75
1本

1個

11,800( 12,980円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。
※上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC分留頭 枝管付の型番030450-1975のページです。
型番030450-1975に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分留頭 枝管付

SPC分留頭 枝管付

    SPC連結管 クライゼン形

    SPC連結管 クライゼン形

      SPCカルシウム管 曲管

      SPCカルシウム管 曲管

        SPC水分定量受器 PTFEコック付

        SPC水分定量受器 PTFEコック付

          SPC精油定量受器 一般試験法

          SPC精油定量受器 一般試験法

            SPC分留頭 長形

            SPC分留頭 長形

              メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
              通常価格 10,900円 14,547円 8,500円 44,867円 48,125円 13,300円
              通常出荷日 7日目~   7日目~   8日目~   1日目~   7日目   26日目  
              商品タイプ 分留管 連結管・アダプター 連結管・アダプター 保存瓶・容器 保存瓶・容器 分留管
              材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
              a(mm) 100 - 100 - - -
              上部 SPC-15 - - SPC-24 SPC-15 SPC-15
              ガラス種類 H H H H H H

              SPC分留頭 枝管付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              030450-1560
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              b
              (mm)
              下部 JANコード 側管 側管角度
              (°)
              内容量

              10,900円

              ( 11,990円 )
              1個 あり

              8日目

              45SPC-154589988616916SPC-1560-

              連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました