(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:022210-10
自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付) ジドウビュレット スーパーグレード

通常価格(税別)
44,036円 ~ 49,469円
税込価格
48,440円 ~ 54,416円

JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作した...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 備考:
    カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1本

型番

022210-10 解除

Loading...

自動ビュレット スーパーグレード ガラスコック付の仕様

自動ビュレット スーパーグレード ガラスコック付の製品イメージ

自動ビュレット スーパーグレード ガラスコック付の製品イメージ

品目コード種類容量(ml)一目盛(ml)許容誤差(ml)びん容量(L)びんの色
022210-10透明(白)100.05±0.021
022210-25250.1±0.03*2
022210-50500.1±0.05*2
  • カルシウム管セット、クランプ、2連球ゴムスプレーを付属しています。
  • 本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
  • 自動ビュレット“スーパーグレード”は、JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • *印の製品は、USP規格と同等です。
  • 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • 活栓付きビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積の水を満たしたまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積を超える漏水がないこと。(JIS R3505-1994年から抜粋)
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
全高(mm)
一目盛(mL)
JANコード
許容誤差(mL)
びん容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

022210-10

10
745
0.05
4589988608041
±0.02
1000
1本

1個

44,036( 48,440円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・メモリはシルバーステン
・ガラスコックと本体に番号を印字。
・25ml(022210-25)と50ml(022210-50)はUSP規格と同等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付)

    自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付)

      自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

      自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色(PTFEコック付) 本体のみ

        自動ビュレット 9695シリーズ

        自動ビュレット 9695シリーズ

          分注器 フィンガーディスペンサー

          分注器 フィンガーディスペンサー

            ソックスレー抽出器セット II型

            ソックスレー抽出器セット II型

              抽出器 PCB還流装置用

              抽出器 PCB還流装置用

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 ケニス 柴田科学
                通常価格 44,036円 56,851円 43,093円 14,215円 42,900円 37,100円 31,017円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   18日目~   7日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【その他】その他 - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                備考 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 カルシウム管セット、クランプ、2 連球ゴムスプレーを付属しています。本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。自動ビュレット“ スーパーグレード”は、JIS R3505(1994 年)クラスA の「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。 - チップ1本付属しています。ねじ口びんは付属していません。 - -
                ガラス種類 D D D - - - H
                内容量 1本 1台 1台 - 1本 - 1本

                自動ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました