(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC導入管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030520-1515
SPC導入管 SPCドウニュウカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,200円
税込単価
11,220円

上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口から...

詳細情報を確認する

型番

030520-1515 解除

Loading...

SPC導入管:関連画像

商品情報を表示

030520-1515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
下部
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030520-1515

95
135
SPC-15
4589988617135
1本

1個

10,200( 11,220円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。
※ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC導入管の型番030520-1515のページです。
型番030520-1515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC導入管

SPC導入管

    SPC冷却器 空冷式

    SPC冷却器 空冷式

      共通摺合温度計用保護管

      共通摺合温度計用保護管

        共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

        共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

          SPC冷却器 リービッヒ

          SPC冷却器 リービッヒ

            冷却器 リービッヒ

            冷却器 リービッヒ

              共通摺合冷却器 空冷式

              共通摺合冷却器 空冷式

                SPC冷却器 ジムロート

                SPC冷却器 ジムロート

                  SPC二重管冷却器

                  SPC二重管冷却器

                    SPC採取アダプター 逆流止め付

                    SPC採取アダプター 逆流止め付

                      クロマトカラム PTFEコック付

                      クロマトカラム PTFEコック付

                        共通摺合冷却器 リービッヒ

                        共通摺合冷却器 リービッヒ

                          SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

                          SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 10,200円 6,800円 7,400円 13,900円 13,144円 13,200円 10,000円 20,491円 40,814円 13,561円 17,734円 13,000円 17,216円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   7日目~   5日目~   12日目   8日目~   1日目~   7日目~   10日目   8日目~   8日目~   1日目~  
                            商品タイプ 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 連結管・アダプター その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            上部 SPC-15 - - - - - - - - - - - -
                            吸引口外径(mm) 8 - - - - - - - - - - - -
                            ガラス種類 H H - H H H H H H H H H H

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            030520-1529
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            下部 JANコード 内容量

                            11,600円

                            ( 12,760円 )
                            1個 あり

                            65日目

                            88142SPC-294589988617142-

                            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました