(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCトラップ球

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030580-2929
SPCトラップ球 SPCトラップキュウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,186円
税込単価
17,805円

トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部...

詳細情報を確認する

型番

030580-2929 解除

Loading...

SPCトラップ球:関連画像

商品情報を表示

030580-2929 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
a(mm)
球径(mm)
上部
下部
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030580-2929

175
93
SPC-29
SPC-29
4589988617418
1本

1個

16,186( 17,805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。
上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPCトラップ球の型番030580-2929のページです。
型番030580-2929に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCトラップ球

SPCトラップ球

    抽出器 PCB還流装置用

    抽出器 PCB還流装置用

      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

        分液ロート PTFEコック付

        分液ロート PTFEコック付

          分液ロート ガラスコック付

          分液ロート ガラスコック付

            分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

            分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

              SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

              SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

                【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                【硼珪酸ガラス】共通摺合トラップ球

                  共通摺合カルシウム管 曲管

                  共通摺合カルシウム管 曲管

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 13,566円 31,017円 33,511円 15,349円 18,590円 15,565円 32,404円 17,777円 7,000円
                    通常出荷日 1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ トラップ 抽出器・冷却器 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート トラップ 連結管・アダプター
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    ガラス種類 H H H H H H H - H
                    内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - 1本

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    030550-1515
                    030550-1924
                    030580-2424
                    030580-2915
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    a
                    (mm)
                    球径
                    (mm)
                    上部 下部 JANコード 内容量

                    14,128円

                    ( 15,541円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    12053SPC-15SPC-154589988617180-

                    15,719円

                    ( 17,291円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    13765SPC-19SPC-244589988617203-

                    13,566円

                    ( 14,923円 )
                    1個 あり

                    10日目

                    17593SPC-24SPC-244589988617395-

                    15,437円

                    ( 16,981円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    17593SPC-29SPC-154589988617401-

                    トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました