(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC三角トラップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030560-19300
SPC三角トラップ SPCサンカクトラップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,900円
税込単価
19,690円

濃縮精度、回収率向上につながるSPC三角トラップ。【特長】・トラップの洗浄が容...

詳細情報を確認する

型番

030560-19300 解除

Loading...

SPC三角トラップの詳細

製品のイメージと寸法(aは下記仕様表に対応)

製品のイメージと寸法(aは下記仕様表に対応)

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

品目コード型式容量mla(mm)上部下部
030560-1550S50-29/1550139SPC-29SPC-15
030560-1950S50-29/19139SPC-29SPC-19
030560-2450S50-29/24133SPC-29SPC-24
030560-15100S100-29/15100165SPC-29SPC-15
030560-19100S100-29/19165SPC-29SPC-19
030560-24100S100-29/24164SPC-29SPC-24
030560-29100S100-29/29154SPC-29SPC-29
030560-19200S200-29/19200190SPC-29SPC-19
030560-24200S200-29/24189SPC-29SPC-24
030560-29200S200-29/29179SPC-29SPC-29
030560-19300S300-29/19300207SPC-29SPC-19
030560-24300S300-29/24206SPC-29SPC-24
030560-29300S300-29/29196SPC-29SPC-29
  • ※ トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。
  • ※ 上部下部ともSPCジョイントです。
  • ※ 突沸した溶液をトラップし、試料フラスコへ戻すことを目的とし開発した製品です。

平滑性に富んだSPC

SPCジョイントと共通すり合わせの比較イメージ

SPCジョイントと共通すり合わせの比較イメージ

SPC(SIBATA Precise Clear Joint)の特長

従来のすり合わせに比べ

  • 無色透明
  • 汚れがつきにくい
  • ジョイント接続部がセメント化しにくい
  • コンタミリスクが小さい
  • 研磨していないため機械的な強度が大きい

選定サポート情報

 

○:推奨 -:非推奨

 

カタログ容量実サンプル容量
50ml以下100ml以下200ml以下300ml以下
50ml---
100ml--
200ml-
300ml
  • ※ 上記表は選定時の参考として、エタノールによる当メーカー内試験データを基に作成しました。
  • ※ 例えば、サンプル量が150mlの場合は容量200mlの三角トラップをお選びください。
  • ※ サンプルや蒸留条件によってはトラップできない場合があります。
商品情報を表示

030560-19300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
型式
a(mm)
下部
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030560-19300

S300-29/19
207
SPC-29
4589988617258
1本

1個

17,900( 19,690円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

濃縮精度、回収率向上につながるSPC三角トラップ。
【特長】
・トラップの洗浄が容易。
・液だまり防止穴を設置。
・突沸した溶液が回転フラスコに戻るが、トラップされた溶液がたまらず回転フラスコに戻る。
・接続部分はSPCジョイント。
【用途】
・ロータリーエバポレーターで濃縮する際の精度、回収率アップに最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC三角トラップの型番030560-19300のページです。
型番030560-19300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC三角トラップ

SPC三角トラップ

    共通摺合三角トラップ

    共通摺合三角トラップ

      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

        共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 腐食目盛・側管付

        共通円筒分液ロートTFコック球栓 50ml~200ml 腐食目盛・側管付

          SPCガラス接手管 S形

          SPCガラス接手管 S形

            透明摺合ガラス接手管 メス形

            透明摺合ガラス接手管 メス形

              共通摺合共栓試験管 平栓付

              共通摺合共栓試験管 平栓付

                分注器 フィックス・ア・レット

                分注器 フィックス・ア・レット

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                  通常価格 17,900円 17,900円 122,010円 37,041円 2,900円 12,100円 12,500円 27,975円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   3日目   7日目~   7日目   1日目~   1日目  
                  商品タイプ トラップ トラップ 抽出器・冷却器 分液ロート 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター その他
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                  上部 SPC-29 - SPC-34 - - - - -
                  備考 トラップとしての性能は丸形トラップと同等です。 - - - - - - -
                  ガラス種類 H - H - H - H -

                  SPC三角トラップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  030560-1550
                  030560-19100
                  030560-19200
                  030560-1950
                  030560-24100
                  030560-24200
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  型式 a
                  (mm)
                  下部 JANコード 内容量

                  17,900円

                  ( 19,690円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  S50-29/15139SPC-154589988617227-

                  17,900円

                  ( 19,690円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  S100-29/19165SPC-194589988617234-

                  17,900円

                  ( 19,690円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  S200-29/19190SPC-194589988617241-

                  17,900円

                  ( 19,690円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  S50-29/19139SPC-194589988617265-

                  17,900円

                  ( 19,690円 )
                  1個 あり

                  45日目

                  S100-29/24164SPC-244589988617272-

                  17,900円

                  ( 19,690円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  S200-29/24189SPC-244589988617289-

                  トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました