(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCトラップ球 傾斜形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030570-1924
SPCトラップ球 傾斜形 SPCトラップキュウ ケイシャガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,776円 ~ 23,078円  特別価格 
税込価格
19,554円 ~ 25,386円  特別価格 

トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。・両端がCコーン形タイプと、ト...

詳細情報を確認する

型番

030570-1924 解除

Loading...

SPCトラップ球 傾斜形:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
角度(°)
球径(mm)
下部
JANコード
側部
側管
トラップ部外径
左下部
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

030570-1924

113
260
60、120
-
SPC-24
4589988617388
SPC-19
-
-
SPC-19
1本

1個

23,078円

21,875

( 24,063円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCトラップ球 傾斜形

SPCトラップ球 傾斜形

    SPCトラップ球

    SPCトラップ球

      分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

      分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

        共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

        共通摺合せトラップ球 Φ80/Φ95

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

          共通摺合三つ口フラスコ 硼珪酸ガラス-1 クライミング

            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 クライミング
            通常価格 17,776円 13,566円 16,883円 16,600円 13,477円
            通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~   2日目   1日目  
            商品タイプ トラップ トラップ 分液ロート その他 フラスコ類
            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
            ガラス種類 H H H - -
            内容量 1本 1本 1本 - -

            SPCトラップ球 傾斜形のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            トラップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました