(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC温度計用保護管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030610-15
SPC温度計用保護管 SPCオンドケイヨウホゴカン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,400円
税込価格
5,940円

同じSPC規格を持ったフラスコ等に使用することで温度計を直接フラスコ内部液に浸...

詳細情報を確認する

型番

030610-15 解除

Loading...

SPC温度計用保護管:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
上部内径(mm)
ジョイント
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

030610-15

4589988617517
10
SPC-15
1本

1個

5,400( 5,940円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

同じSPC規格を持ったフラスコ等に使用することで温度計を直接フラスコ内部液に浸けることなく温度を確認することが可能になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC温度計用保護管

SPC温度計用保護管

    共通摺合温度計用保護管

    共通摺合温度計用保護管

      SPC導入管

      SPC導入管

        共通ジムロート 100mm~300mm

        共通ジムロート 100mm~300mm

          SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

          SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

            共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

            共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

              抽出器 PCB還流装置用

              抽出器 PCB還流装置用

                共通リービッヒ 100mm~300mm

                共通リービッヒ 100mm~300mm

                  共通摺合カルシウム管 直管

                  共通摺合カルシウム管 直管

                    SPC冷却器 フリードリッヒ

                    SPC冷却器 フリードリッヒ

                      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                      SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

                        SPC二重管冷却器

                        SPC二重管冷却器

                          SPCガス吹込管

                          SPCガス吹込管

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 5,400円 7,400円 10,200円 16,303円 17,216円 15,905円 31,017円 11,278円 9,100円 33,047円 33,511円 40,814円 5,300円
                            通常出荷日 8日目   8日目~   8日目~   3日目   1日目~   8日目~   7日目   3日目~   26日目   7日目   1日目~   7日目~   8日目~  
                            商品タイプ その他 連結管・アダプター 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 分液ロート 抽出器・冷却器 その他
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            a(mm) 200 200 - - - - 195 - 135 200 - - -
                            b(mm) 40 40 - - - 74 - - - 55 27 - -
                            ガラス種類 H - H - H H H - H H H H H

                            SPC温度計用保護管のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました