(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:021320-10
ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付) ビュレット スーパーグレード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,589円 ~ 21,988円  特別価格 
税込価格
19,348円 ~ 24,187円  特別価格 

JIS R3505クラスAのビュレット スーパーグレード。【特長】・目盛りは白...

詳細情報を確認する

型番

021320-10 解除

Loading...

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

品目コード021320-10021320-25021320-50
種類茶かっ色茶かっ色茶かっ色
容量(ml)102550
一目盛(ml)0.050.10.1
許容誤差(ml)±0.02±0.03*±0.05*
全長(mm)(570)(640)(840)
  • ※ 白色目盛です。
  • ※ JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ※ *印の製品は、USP規格と同等です。
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。
  • ※ 活栓付きビュレットは、活栓を閉じて、呼び容量に相当する体積の水を満たしたまま5分経過する間に、体積の許容誤差に相当する体積を超える漏水がないこと。(JIS R3505から抜粋)

ガラス器具を安全に使用するために

  • ※ 理化学用ガラス製品は化学的特性、耐熱性、透明性に優れた材質で製作していますが、反面機械的衝撃にはもろく壊れやすい性質があります。これらの取り扱いには十分注意しながら、切傷、火傷をなさらぬようお願いします。
  • ※ 化学実験においてガラス器具をはじめ科学機器類を使用する場合は、必ず保護具(ゴーグル、プロテクター、手袋など)を用いてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(mL)
全長(mm)
JANコード
許容誤差(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

021320-10

10
0.05
570
4589988607464
±0.02
1本

1個

17,589( 19,348円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS R3505クラスAのビュレット スーパーグレード。
【特長】
・目盛りは白色。
・JIS R3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作。
・ガラスコックと本体に番号を印字。
・25ml(021320-25)と50ml(021320-50)はUSP規格と同等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

    ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

    ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

      ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

      ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

        ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

        ビュレット スーパーグレード(ガラスコック付)

          ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

          ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

            分注器 フィックス・ア・レット

            分注器 フィックス・ア・レット

              ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

              ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

                分注器 リビューレット 本体

                分注器 リビューレット 本体

                  SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                  SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 17,589円 15,998円 13,500円 12,500円 13,569円 27,975円 55,000円 33,234円 122,010円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 抽出器・冷却器
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    ガラス種類 D D D D D - F - H
                    内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1台 1セット

                    ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました