(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

通常価格(税別)
13,569円 ~ 16,841円
税込価格
14,926円 ~ 18,525円

JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等またはそれ以内で製作したビュ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付の仕様

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付の製品イメージ

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付の製品イメージ

品目コード種類容量mLー目盛mL許容誤差mL全長mm
021120-10茶かっ色100.05±0.02(570)
021120-25250.1±0.03*(640)
021120-50500.1±0.05*(840)
  • ※ 茶かっ色ビュレットは白色目盛、それ以外はシルバーステン目盛です。
  • ※ JIS R3505(1994年)クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。
  • ※ 本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。
  • ※ *印の製品は、USP規格と同等です。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(mL)
全長(mm)
JANコード
許容誤差(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
0.05
570
4589988607402
±0.02
1本

1個

13,569( 14,926円 )

8日目

25
0.1
640
4589988607419
±0.03
1本

1個

14,362( 15,798円 )

1日目

50
0.1
840
4589988607426
±0.05
1本

1個

16,841( 18,525円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等またはそれ以内で製作したビュレット。
【特長】
・メモリは白色。
・ガラスコックと本体に番号を印字。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)

    ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

    ビュレット スーパーグレード(青筋 ガラスコック付)

      ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

      ビュレット スーパーグレード(青筋 PTFEコック付)

        ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

        ビュレット スーパーグレード(茶褐色 PTFEコック付)

          ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

          ビュレット スーパーグレード(PTFEコック付)

            分注器 フィックス・ア・レット

            分注器 フィックス・ア・レット

              分注器 リビューレット 本体

              分注器 リビューレット 本体

                ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

                ミクロビュレット スーパーグレード 本体のみ

                  SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                  SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 13,569円 13,500円 15,998円 17,589円 15,300円 27,975円 33,234円 55,000円 122,010円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 抽出器・冷却器
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    種類 茶かっ色 - - - - - - - -
                    ガラス種類 D D D D D - - F H
                    内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1台 1本 1セット

                    ビュレット スーパーグレード(茶褐色 ガラスコック付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました