(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC冷却器 空冷式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030700-15150
SPC冷却器 空冷式 SPCレイキャクキ クウレイシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。

詳細情報を確認する

型番

030700-15150 解除

Loading...

SPC冷却器 空冷式:関連画像

商品情報を表示

030700-15150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
上部
下部
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030700-15150

150
19
SPC-15
SPC-15
4589988617760
1本

1個

6,800( 7,480円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC冷却器 空冷式の型番030700-15150のページです。
型番030700-15150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC冷却器 空冷式

SPC冷却器 空冷式

    冷却器 リービッヒ

    冷却器 リービッヒ

      共通摺合温度計用保護管

      共通摺合温度計用保護管

        共通摺合冷却器 空冷式

        共通摺合冷却器 空冷式

          冷却器 アリン(球管)

          冷却器 アリン(球管)

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

              共通摺合冷却器 リービッヒ

              共通摺合冷却器 リービッヒ

                SPC二重管冷却器

                SPC二重管冷却器

                  共通摺合導入管

                  共通摺合導入管

                    SPCクロマト管 PTFEコック付

                    SPCクロマト管 PTFEコック付

                      クロマトカラム PTFEコック付

                      クロマトカラム PTFEコック付

                        SPC温度計用保護管

                        SPC温度計用保護管

                          SPC導入管

                          SPC導入管

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 6,800円 13,200円 7,400円 10,000円 14,269円 13,900円 13,000円 40,814円 11,500円 26,772円 17,734円 5,400円 10,200円
                            通常出荷日 8日目~   12日目   8日目~   8日目~   7日目   7日目~   8日目~   7日目~   7日目~   8日目   8日目~   8日目   8日目~  
                            商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 連結管・アダプター その他 その他 連結管・アダプター
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            詳細タイプ 空冷式 リービッヒ - 空冷式 アリン(球管) - リービッヒ - - - - - -
                            ガラス種類 H H - H H H H H H H H H H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                            SPC冷却器 空冷式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            030700-19200
                            030700-19300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            上部 下部 JANコード 内容量

                            6,800円

                            ( 7,480円 )
                            1個 -

                            8日目

                            20022SPC-19SPC-194589988617777-

                            8,900円

                            ( 9,790円 )
                            1個 -

                            19日目

                            30022SPC-19SPC-194589988617784-

                            冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました