(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC冷却器 リービッヒ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030710-19300
SPC冷却器 リービッヒ SPCレイキャクキ リービッヒ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,144円 ~ 22,600円
税込価格
14,458円 ~ 24,860円

最も一般的な「還流冷却器」のひとつです。・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に...

詳細情報を確認する

型番

030710-19300 解除

Loading...

SPC冷却器 リービッヒ:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
c(mm)
上部
下部
JANコード
d(mm)
ゴム止外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

030710-19300

300
75
50
SPC-19
SPC-19
4589988617852
30
8
1本

1個

14,453( 15,898円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

最も一般的な「還流冷却器」のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC冷却器 リービッヒ

SPC冷却器 リービッヒ

    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付

    共通クロマト管 15×300 15/25 PTFEコック付

      SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

      SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

        SPC二重管冷却器

        SPC二重管冷却器

          SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

          SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付

            クロマトグラフ管 15×300 PTFEコック付

            クロマトグラフ管 15×300 PTFEコック付

              クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付

              クロマトグラフ管 10×300 PTFEコックG-2付

                メーカー 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商
                通常価格 13,144円 15,500円 17,216円 40,814円 20,395円 9,000円 10,200円
                通常出荷日 5日目~   3日目   1日目~   7日目~   7日目~   2日目   2日目  
                商品タイプ 抽出器・冷却器 - 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 - -
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - -
                詳細タイプ リービッヒ - - - - - -
                ガラス種類 H - H H H - -
                内容量 1本 - 1本 1本 1本 - -

                SPC冷却器 リービッヒのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました