(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC冷却器 ジムロート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:030730-15150
SPC冷却器 ジムロート SPCレイキャクキ ジムロート

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,491円 19,163円
税込単価
22,540円 21,079円

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効...

詳細情報を確認する

型番

030730-15150 解除

Loading...

SPC冷却器 ジムロート:関連画像

商品情報を表示

030730-15150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
c(mm)
上部
下部
JANコード
d(mm)
ゴム止外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

030730-15150

150
50
20
SPC-15
SPC-15
4589988617951
24
7
1本

1個

20,491円

19,163

( 21,079円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC冷却器 ジムロートの型番030730-15150のページです。
型番030730-15150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC冷却器 ジムロート

SPC冷却器 ジムロート

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SPC冷却器 アリン(球管)

      SPC冷却器 フリードリッヒ

      SPC冷却器 フリードリッヒ

        SPC冷却器 リービッヒ

        SPC冷却器 リービッヒ

          共通摺合冷却器 リービッヒ

          共通摺合冷却器 リービッヒ

            SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

            SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

              共通摺合冷却器 アリン(球管)

              共通摺合冷却器 アリン(球管)

                共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

                共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

                  抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

                  抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

                    SPC冷却器 空冷式

                    SPC冷却器 空冷式

                      共通摺合冷却器 ジムロート

                      共通摺合冷却器 ジムロート

                        冷却器 アリン(球管)

                        冷却器 アリン(球管)

                          冷却器 リービッヒ

                          冷却器 リービッヒ

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 20,491円 16,125円 33,047円 13,144円 13,000円 17,216円 13,566円 15,905円 22,456円 6,800円 19,179円 14,269円 13,200円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目   5日目~   8日目~   1日目~   1日目~   8日目~   90日目   8日目~   1日目~   7日目   12日目  
                            商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            詳細タイプ ジムロート アリン(球管) - リービッヒ リービッヒ - アリン(球管) グラハム(じゃ管) - 空冷式 ジムロート アリン(球管) リービッヒ
                            ガラス種類 H H H H H H H H H H H H H
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1セット 1本 1本 1本 1本

                            SPC冷却器 ジムロートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            030730-15200
                            030730-15300
                            030730-19200
                            030730-19300
                            030730-24200
                            030730-24300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            c
                            (mm)
                            上部 下部 JANコード d
                            (mm)
                            ゴム止外径
                            (mm)
                            内容量

                            20,491円

                            ( 22,540円 )
                            1個 あり

                            12日目

                            2006030SPC-15SPC-154589988617968308-

                            20,491円

                            ( 22,540円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3006030SPC-15SPC-154589988617975308-

                            20,491円

                            ( 22,540円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2007550SPC-19SPC-194589988617982308-

                            20,491円

                            ( 22,540円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3007550SPC-19SPC-194589988617999308-

                            20,491円

                            ( 22,540円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            2007550SPC-19SPC-244589988618019308-

                            20,491円

                            ( 22,540円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3007550SPC-19SPC-244589988618026308-

                            冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました