(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオピペット ショートタイプ 205mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:020200-12A
バイオピペット ショートタイプ 205mm【10個入り】 バイオピペット ショートタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

取り扱いしやすいショートタイプのバイオピペット。【特長】・一般培養用。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・冷却器
  • 全長(mm):
    205
  • 上部外径(mm):
    8
  • 綿栓止:
  • 内容量:
    1箱(10本)

型番

020200-12A 解除

Loading...

バイオピペット ショートタイプの詳細

製品と通常のメスピペットとの比較イメージ

製品と通常のメスピペットとの比較イメージ

カラーコードのイメージ

カラーコードのイメージ

バイオペピットは、通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも最適。

  • 識別に便利なカラーコード付:各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単
  • 先端目盛付:ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り
  • 全品綿栓止付

バイオピペット ショートタイプの仕様

品目コード容量mlー目盛ml先端内径mm全長mm許容誤差ml上部外径mmカラーコード綿栓止
020200-12A10.21.5205±0.028
020200-32A30.52205±0.068
020200-52A50.52205±0.18
020200-102A100.23205±0.28
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
商品情報を表示

020200-12A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(mL)
JANコード
先端内径(mm)
カラーコード
許容誤差(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

020200-12A

1
0.2
4589988606269
1.5
±0.02
1箱(10本)

1パック

10個入り

6,800( 7,480円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り扱いしやすいショートタイプのバイオピペット。
【特長】
・一般培養用。
【用途】
・バイオテクノロジー分野での組織培養、微生物培養用などとして使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオピペット ショートタイプ 205mmの型番020200-12Aのページです。
型番020200-12Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオピペット ショートタイプ 205mm

バイオピペット ショートタイプ 205mm

    バイオピペット ロングタイプ 350mm

    バイオピペット ロングタイプ 350mm

      メーカー 柴田科学 柴田科学
      通常価格 6,400円 6,400円
      通常出荷日 7日目~   7日目~  
      商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器
      全長(mm) 205 350
      上部外径(mm) 8 8
      綿栓止
      内容量 1箱(10本) 1箱(10本)

      バイオピペット ショートタイプ 205mmのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      020200-102A
      020200-32A
      020200-52A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      容量
      (ml)
      一目盛
      (mL)
      JANコード 先端内径
      (mm)
      カラーコード 許容誤差
      (mL)
      内容量

      8,700円

      ( 9,570円 )

      10個入り

      1パック あり

      8日目

      100.245899886062213±0.2-

      6,400円

      ( 7,040円 )

      10個入り

      1パック あり

      7日目

      30.545899886063062±0.06-

      6,400円

      ( 7,040円 )

      10個入り

      1パック あり

      7日目

      50.545899886063442±0.1-

      コックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました