(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオピペット ロングタイプ 350mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:020200-11A
バイオピペット ロングタイプ 350mm【10個入り】 バイオピペット ロングタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

クリーンベンチ内での使用に適したロングタイプのバイオピペット。【用途】・粘性の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・冷却器
  • 全長(mm):
    350
  • 上部外径(mm):
    8
  • 綿栓止:
  • 内容量:
    1箱(10本)

型番

020200-11A 解除

Loading...

バイオピペット ロングタイプの詳細

通常のメスピペットとバイオピペットの比較イメージ

通常のメスピペットとバイオピペットの比較イメージ

【特長】

  • 先端が大穴でプロトプラストの移し換えに最適
  • 識別に便利なカラーコード付
  • 先端目盛付
  • 全品綿栓止付
品目コード020200-101A020200-31A020200-51A020200-11A
容量ml10351
一目盛ml0.50.50.50.2
先端内径mm3221.5
全長mm350350350350
許容誤差ml±0.2±0.06±0.1±0.02
上部外径mm8888
カラーコード
綿栓止

ガラス器具を安全に使用するために

  • ※ 理化学用ガラス製品は化学的特性、耐熱性、透明性に優れた材質で製作していますが、反面機械的衝撃にはもろく壊れやすい性質があります。これらの取り扱いには十分注意しながら、切傷、火傷をなさらぬようお願いします。
  • ※ 化学実験においてガラス器具をはじめ科学機器類を使用する場合は、必ず保護具(ゴーグル、プロテクター、手袋など)を用いてください。
商品情報を表示

020200-11A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
一目盛(mL)
JANコード
先端内径(mm)
カラーコード
許容誤差(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

020200-11A

1
0.2
4589988606245
1.5
±0.02
1箱(10本)

1パック

10個入り

6,800( 7,480円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンベンチ内での使用に適したロングタイプのバイオピペット。
【用途】
・粘性の高い培養液の充填に最適。
・培養フラスコ、メジュームびん、クリーンベンチ内での使用に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイオピペット ロングタイプ 350mmの型番020200-11Aのページです。
型番020200-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオピペット ロングタイプ 350mm

バイオピペット ロングタイプ 350mm

    吸引瓶

    吸引瓶

      バイオピペット ショートタイプ 205mm

      バイオピペット ショートタイプ 205mm

        SPC水分定量受器 PTFEコック付

        SPC水分定量受器 PTFEコック付

          ろ過瓶 64000シリーズ

          ろ過瓶 64000シリーズ

            乾剤フラスコ

            乾剤フラスコ

              スキーブ梨型分液ロート

              スキーブ梨型分液ロート

                シリンジ ハンディーペッター用

                シリンジ ハンディーペッター用

                  ねじ口びん ファーメンター用

                  ねじ口びん ファーメンター用

                    メーカー 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 6,400円 27,198円 6,400円 44,867円 14,168円 24,200円 13,432円 23,391円 28,333円
                    通常出荷日 7日目~   1日目   7日目~   1日目~   1日目   7日目~   1日目~   7日目   8日目~  
                    商品タイプ 抽出器・冷却器 ろ過瓶・ろ過器 抽出器・冷却器 保存瓶・容器 ろ過瓶・ろ過器 フラスコ類 分液ロート その他 その他
                    全長(mm) 350 - 205 - - - - - -
                    上部外径(mm) 8 - 8 - - - - - -
                    綿栓止 - - - - - - -
                    内容量 1箱(10本) - 1箱(10本) 1本 - 1個 - 1パック(100本) 1箱(10個)

                    バイオピペット ロングタイプ 350mmのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    020200-101A
                    020200-31A
                    020200-51A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    容量
                    (ml)
                    一目盛
                    (mL)
                    JANコード 先端内径
                    (mm)
                    カラーコード 許容誤差
                    (mL)
                    内容量

                    8,700円

                    ( 9,570円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    8日目

                    100.545899886062073±0.2-

                    6,400円

                    ( 7,040円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    7日目

                    30.545899886062832±0.06-

                    6,400円

                    ( 7,040円 )

                    10個入り

                    1パック あり

                    7日目

                    50.545899886063202±0.1-

                    コックカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました