(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分留管 ヴィグリュウ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC分留管 ヴィグリュウ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,221円 ~ 16,374円
税込価格
15,643円 ~ 18,011円

角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPC分留管 ヴィグリュウ:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
上部
下部
カラム内径(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
195
240
SPC-15
SPC-15
15
4589988618262
1本

1個

14,221( 15,643円 )

-

195
245
SPC-19
SPC-24
18
4589988618279
1本

1個

16,374( 18,011円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分留管 ヴィグリュウ

SPC分留管 ヴィグリュウ

    SPC分留管 スニーダー

    SPC分留管 スニーダー

      共通摺合共栓比色管 平栓付

      共通摺合共栓比色管 平栓付

        SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

        SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

          共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

          共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

            SPC冷却器 空冷式

            SPC冷却器 空冷式

              SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

              SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                粘度計 ウベローデ SU

                粘度計 ウベローデ SU

                  SPCクロマト管 PTFEコック付

                  SPCクロマト管 PTFEコック付

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 14,221円 18,805円 20,102円 17,216円 15,905円 6,800円 29,818円 48,890円 26,772円
                    通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   1日目~   8日目~   8日目~   7日目   1日目~   8日目  
                    商品タイプ 分留管 分留管 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 連結管・アダプター
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
                    ガラス種類 H H H H H H H - H
                    内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1セット 1本 1本

                    SPC分留管 ヴィグリュウのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました