(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC分留管 スニーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC分留管 スニーダー

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
18,805円 ~ 21,233円  特別価格 
税込価格
20,686円 ~ 23,356円  特別価格 

管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPC分留管 スニーダー:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
a(mm)
上部
JANコード
球数(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
210
SPC-19
4589988618293
3
1本

1個

18,805( 20,686円 )

7日目

320
SPC-19
4589988618309
5
1本

1個

21,233円

20,124

( 22,136円 )

7日目

216
SPC-24
4589988618316
3
1本

1個

19,460円

18,198

( 20,018円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC分留管 スニーダー

SPC分留管 スニーダー

    SPC分留管 ヴィグリュウ

    SPC分留管 ヴィグリュウ

      SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

      SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

        SPC二重管冷却器

        SPC二重管冷却器

          共通摺合冷却器 リービッヒ

          共通摺合冷却器 リービッヒ

            SPC導入管

            SPC導入管

              メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
              通常価格 18,805円 14,221円 17,216円 40,814円 13,000円 10,200円
              通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   8日目~   8日目~  
              商品タイプ 分留管 分留管 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター
              材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
              b(mm) 26 - - - - -
              下部 SPC-24 - - - - -
              ガラス種類 H H H H H H

              SPC分留管 スニーダーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました