(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸引鐘 本体(500ml用・2000ml用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017820-51
吸引鐘 本体(500ml用・2000ml用) キュウインカネ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,069円 ~ 63,960円
税込価格
30,876円 ~ 70,356円

減圧容器(吸引鐘)の本体。【特長】・ガラス板、パッキンは付属しない。【用途】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017820-51 解除

Loading...

吸引鐘 本体の仕様

製品のイメージ(ガラス板、パッキンは付属しない)

製品のイメージ(ガラス板、パッキンは付属しない)

品目コード品名規格
017820-51吸引鐘 本体 500ml用全高(231mm)胴内径(115mm)
017820-201吸引鐘 本体 2L用全高(328mm)胴内径(200mm)
  • ※ 記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

ガラス器具を安全に使用するために

  • ※ 理化学用ガラス製品は化学的特性、耐熱性、透明性に優れた材質で製作していますが、反面機械的衝撃にはもろく壊れやすい性質があります。これらの取り扱いには十分注意しながら、切傷、火傷をなさらぬようお願いします。
  • ※ 化学実験においてガラス器具をはじめ科学機器類を使用する場合は、必ず保護具(ゴーグル、プロテクター、手袋など)を用いてください。

使用時の注意事項

  • ※ 新しく購入されたガラス器具は、必ず洗浄してから使用してください。
  • ※ 実験に使用したガラス器具は、一般の洗浄程度では残留物が付着している場合があります。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017820-51

4589988604364
1本

1個

28,069( 30,876円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

減圧容器(吸引鐘)の本体。
【特長】
・ガラス板、パッキンは付属しない。
【用途】
・減圧容器として使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸引鐘 本体(500ml用・2000ml用)

吸引鐘 本体(500ml用・2000ml用)

    ガラス板 吸引鐘

    ガラス板 吸引鐘

      ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1

      ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1

        吸引瓶

        吸引瓶

          ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1 クライミング

          ガス洗浄瓶 板フィルター付 容量(ml)125~1000 硼珪酸ガラス-1 クライミング

            桐山 吸引鐘 VKC-3000

            桐山 吸引鐘 VKC-3000

              分注器スタンド マクロピペット用

              分注器スタンド マクロピペット用

                SPC冷却器 リービッヒ

                SPC冷却器 リービッヒ

                  分注器 リビューレット 本体

                  分注器 リビューレット 本体

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン クライミング 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 28,069円 8,500円 14,513円 27,198円 13,193円 79,500円 17,000円 13,144円 33,234円
                    通常出荷日 8日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   19日目   8日目   5日目~   1日目~  
                    商品タイプ その他 その他 洗浄瓶 ろ過瓶・ろ過器 洗浄瓶 - その他 抽出器・冷却器 その他
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                    ガラス種類 H - - - - - - H -
                    内容量 1本 1本 - - - - 1セット 1本 1台

                    吸引鐘 本体(500ml用・2000ml用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました