(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抽出器 PCB還流装置用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抽出器 PCB還流装置用

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,017円
税込価格
34,119円

・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽...

詳細情報を確認する

型番

031250-1545 解除

Loading...

抽出器 PCB還流装置用:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

031250-1545

1本

1個

31,017( 34,119円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。
・PCB還流装置用の部品として使用されています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抽出器 PCB還流装置用

抽出器 PCB還流装置用

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

      冷却器 リービッヒ

      冷却器 リービッヒ

        SPC冷却器 フリードリッヒ

        SPC冷却器 フリードリッヒ

          SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

          SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

            SPC冷却器 リービッヒ

            SPC冷却器 リービッヒ

              SPC冷却器 空冷式

              SPC冷却器 空冷式

                共通摺合冷却器 リービッヒ

                共通摺合冷却器 リービッヒ

                  抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

                  抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

                    共通摺合冷却器 空冷式

                    共通摺合冷却器 空冷式

                      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                      SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

                        共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

                        共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

                          SPC温度計用保護管

                          SPC温度計用保護管

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 31,017円 29,818円 13,200円 33,047円 17,216円 13,144円 6,800円 13,000円 22,456円 10,000円 122,010円 15,905円 5,400円
                            通常出荷日 7日目   7日目   12日目   7日目   1日目~   5日目~   8日目~   8日目~   90日目   8日目~   7日目   8日目~   8日目  
                            商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            a(mm) 195 495 - 200 - - - - - - - - 200
                            上部 SPC-15 - - - - - - - - - SPC-34 - -
                            下部 透明すり合わせ45 SPC-29 - - - - - - - - SPC-29 - -

                            抽出器 PCB還流装置用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました