(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,404円 28,907円
税込単価
35,644円 31,798円

・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。・水銀分析に使用される湿式分解装置の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分液ロート
  • 容量(ml):
    300
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • a(mm):
    336
  • 上部:
    SPC-19
  • 下部:
    SPC-24
  • JANコード:
    4589988619054
  • 胴外径(mm):
    52
  • コック:
    TF-17
  • 備考:
    081160-湿式分解装置水銀分析用
  • ガラス種類:
    H
  • 内容量:
    1本

型番

031260-19300 解除

Loading...

SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031260-19300

1本

1個

32,404円

28,907

( 31,798円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。
・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付の型番031260-19300のページです。
型番031260-19300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付

    SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

    SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

      共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

      共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

        SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          SPC水分定量受器 PTFEコック付

          SPC水分定量受器 PTFEコック付

            SPC分液ロート PTFEコック付

            SPC分液ロート PTFEコック付

              SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

              SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                分液ロート PTFEコック付

                  SPC冷却器 リービッヒ

                  SPC冷却器 リービッヒ

                    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

                    SPC冷却器 グラハム(じゃ管)

                      SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                      SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                        分液ロート ガラスコック付

                        分液ロート ガラスコック付

                          SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                          SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 32,404円 33,511円 17,777円 18,432円 44,867円 20,303円 17,498円 15,349円 13,144円 17,216円 27,787円 18,590円 29,818円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   7日目~   1日目~   5日目~   1日目~   7日目~   1日目~   7日目  
                            商品タイプ 分液ロート 分液ロート 連結管・アダプター 分液ロート 保存瓶・容器 分液ロート 分液ロート 分液ロート 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 分液ロート 分液ロート 抽出器・冷却器
                            容量(ml) 300 - - - - - - - - - - - -
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            a(mm) 336 - - - - - - - - - - - 495
                            上部 SPC-19 - - - SPC-24 - - - - - - - -

                            SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました