(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター 横口コック付 DURAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017450-250
デシケーター 横口コック付 DURAN デシケーター ヨコクチコックツキ DURAN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,032円
税込単価
96,835円

減圧耐性、減圧ポンプ接続で減圧状態での乾燥、保存を可能にする横口コック付きのデ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017450-250 解除

Loading...

 
商品情報を表示

017450-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全高(mm)
JANコード
中板直径(mm)
中板上高さ(mm)
適用サイズ(mm)
中板より下
胴(中板より上~)
ふた高さ(mm)
質量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017450-250

344
4589988603800
240
240(120)
250
3L
7L
2L
6600
320
235
109
272
245
210
165
1個

1個

88,032( 96,835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

減圧耐性、減圧ポンプ接続で減圧状態での乾燥、保存を可能にする横口コック付きのデシケーターです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター 横口コック付 DURANの型番017450-250のページです。
型番017450-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター 横口コック付 DURAN

デシケーター 横口コック付 DURAN

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

      デシケーター 上口コック付 DURAN

      デシケーター 上口コック付 DURAN

        デシケーター 上横口コック付 DURAN

        デシケーター 上横口コック付 DURAN

          丸底フラスコ用アルミブロック

          丸底フラスコ用アルミブロック

            セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

            セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

              セパラブルフラスコ 丸形 85mm

              セパラブルフラスコ 丸形 85mm

                吸引瓶 容量 2000mL

                吸引瓶 容量 2000mL

                  Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

                  Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 三商 柴田科学 ケニス 東京硝子器械
                    通常価格 68,782円 36,280円 47,375円 78,168円 22,965円 15,900円 12,500円 12,319円 13,994円
                    通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目~   35日目~   1日目   2日目   1日目~   5日目   3日目  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - -
                    材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【その他】その他 - 【ガラス】硼珪酸ガラス - -
                    吸引口外径(mm) 8 - 8 8 - - - - -
                    内容量 1個 1個 1本 1個 - - 1個 - -

                    デシケーター 横口コック付 DURANのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    017450-150
                    017450-200
                    017450-300
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    全高
                    (mm)
                    JANコード 中板直径
                    (mm)
                    中板上高さ
                    (mm)
                    適用サイズ
                    (mm)
                    中板より下 胴(中板より上~) ふた高さ
                    (mm)
                    質量
                    (g)
                    A
                    (mm)
                    B
                    (mm)
                    C
                    (mm)
                    D
                    (mm)
                    E
                    (mm)
                    F
                    (mm)
                    G
                    (mm)
                    内容量

                    68,782円

                    ( 75,660円 )
                    1個 あり

                    10日目

                    2394589988603787142140(81)150500ml2L500ml260021515485172145115105-

                    74,340円

                    ( 81,774円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2964589988603794190185(115)2001L5L1L540027020294222195160135-

                    108,084円

                    ( 118,892円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    4204589988603817280280(150)3004L13L4L7300380283137332290260200-

                    ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました