(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCロート PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPCロート PTFEコック付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,437円
税込単価
16,981円

・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分液ロート
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • a(mm):
    139
  • b(mm):
    75
  • 下部:
    SPC-19
  • JANコード:
    4589988619078
  • コック:
    TF-17
  • 備考:
    081110-アンモニウムイオン蒸留装置用
  • ガラス種類:
    H
  • 上部ロート外径(mm):
    40
  • 内容量:
    1本

型番

031270-19 解除

Loading...

SPCロート PTFEコック付:関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031270-19

1本

1個

15,437( 16,981円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。
・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPCロート PTFEコック付の型番031270-19のページです。
型番031270-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCロート PTFEコック付

SPCロート PTFEコック付

    SPCクロマトカラム PTFEコック付

    SPCクロマトカラム PTFEコック付

      分液ロート PTFEコック付

      分液ロート PTFEコック付

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

        分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

          SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

          SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付

            SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

            SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付

              SPC分液ロート PTFEコック付

              SPC分液ロート PTFEコック付

                デシケーター 上口コック付 DURAN

                デシケーター 上口コック付 DURAN

                  分液ロート ガラスコック付

                  分液ロート ガラスコック付

                    共通摺合ガス吹込管

                    共通摺合ガス吹込管

                      SPC排出管 PTFEコック付

                      SPC排出管 PTFEコック付

                        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                        SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付

                          共通摺合連結管 減圧用直管

                          共通摺合連結管 減圧用直管

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                            通常価格 15,437円 13,900円 15,349円 15,565円 17,498円 18,432円 20,303円 47,375円 18,590円 11,000円 10,200円 27,787円 8,900円
                            通常出荷日 8日目   7日目~   1日目~   1日目~   7日目~   7日目~   7日目~   1日目~   1日目~   8日目~   10日目   7日目~   45日目  
                            商品タイプ 分液ロート その他 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート 分液ロート その他 分液ロート 連結管・アダプター 連結管・アダプター 分液ロート 連結管・アダプター
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            a(mm) 139 - - - - - - - - - 70 - 65
                            b(mm) 75 - - - - - - - - 45 137 - 45
                            下部 SPC-19 - - - - - - - - - - - -

                            SPCロート PTFEコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました