(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター 上横口コック付 DURAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017440-200
デシケーター 上横口コック付 DURAN デシケーター ウエヨコクチコックツキ DURAN

通常価格(税別)
78,168円 ~ 91,807円
税込価格
85,985円 ~ 100,988円

柴田科学 ガラス機器・器具類 デシケーター 上横口コック付 DURAN

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 規格:
    GL-32
  • 詳細材質:
    本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
  • 吸引口外径(mm):
    8
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017440-200 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全高(mm)
JANコード
中板直径(mm)
中板上高さ(mm)
適用サイズ(mm)
中板より下
胴(中板より上~)
ふた高さ(mm)
質量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017440-200

296
4589988603756
190
185(115)
200
1L
5L
1L
5400
270
202
94
222
195
160
135
1個

1個

83,086( 91,395円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

柴田科学 ガラス機器・器具類 デシケーター 上横口コック付 DURAN

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター 上横口コック付 DURAN

デシケーター 上横口コック付 DURAN

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    デシケーター 横口コック付 DURAN

      デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

      デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

        デシケーター 上口コック付 DURAN

        デシケーター 上口コック付 DURAN

          ジョイント付吸引コック

          ジョイント付吸引コック

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

            共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

              SPC分留管 ヴィグリュウ

              SPC分留管 ヴィグリュウ

                SPC採取アダプター 逆流止め付

                SPC採取アダプター 逆流止め付

                  共通摺合共栓試験管 平栓付

                  共通摺合共栓試験管 平栓付

                    SPCロート PTFEコック付

                    SPCロート PTFEコック付

                      SPC分留管 スニーダー

                      SPC分留管 スニーダー

                        共通摺合連結管 減圧用・中管付

                        共通摺合連結管 減圧用・中管付

                          SPC連結管 二又 ガス導入管付

                          SPC連結管 二又 ガス導入管付

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学
                            通常価格 78,168円 68,782円 36,280円 47,375円 6,174円 13,900円 14,221円 13,561円 12,500円 15,437円 18,805円 7,695円 16,654円
                            通常出荷日 35日目~   1日目~   8日目~   1日目~   1日目~   7日目~   7日目~   10日目   1日目~   8日目   7日目~   1日目   7日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 コック その他 分留管 連結管・アダプター 連結管・アダプター 分液ロート 分留管 連結管・アダプター 連結管・アダプター
                            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                            規格 GL-32 - GL-32 GL-32 - - - - - - - - -
                            詳細材質 本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 - 本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 - - - - - - - - -
                            吸引口外径(mm) 8 8 - 8 - - - - - - - - -

                            デシケーター 上横口コック付 DURANのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました