(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーター 上口コック付 DURAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デシケーター 上口コック付 DURAN

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
47,375円 ~ 89,560円  特別価格 
税込価格
52,113円 ~ 98,516円  特別価格 

減圧耐性、減圧ポンプ接続で減圧状態での乾燥、保存を可能にする上口コック付きのデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • 規格:
    GL-32
  • 詳細材質:
    本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製
  • 吸引口外径(mm):
    8
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全高(mm)
JANコード
中板直径(mm)
中板上高さ(mm)
適用サイズ(mm)
中板より下
胴(中板より上~)
ふた高さ(mm)
質量(g)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
239
4589988603701
142
140(81)
150
500ml
2L
500ml
2600
215
154
85
172
145
115
105
1本

1個

47,375円

42,822

( 47,104円 )

1日目

296
4589988603718
190
185(115)
200
1L
5L
1L
5400
270
202
94
222
195
160
135
1本

1個

59,399( 65,339円 )

1日目

344
4589988603725
240
240(120)
250
3L
7L
2L
6600
320
235
109
272
245
210
165
1本

1個

71,518( 78,670円 )

1日目

  • 注文停止中
420
4589988603732
280
280(150)
300
4L
13L
4L
7300
380
283
137
332
290
260
200
1本

1個

89,560( 98,516円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

減圧耐性、減圧ポンプ接続で減圧状態での乾燥、保存を可能にする上口コック付きのデシケーターです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーター 上口コック付 DURAN

デシケーター 上口コック付 DURAN

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

      デシケーター 上横口コック付 DURAN

      デシケーター 上横口コック付 DURAN

        デシケーター 横口コック付 DURAN

        デシケーター 横口コック付 DURAN

          丸底フラスコ用アルミブロック

          丸底フラスコ用アルミブロック

            Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

            Fine透明共通丸底フラスコ 1000mL 29/42

              SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

              SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

                SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                  共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                  共通摺合セパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

                    吸引瓶 容量 2000mL

                    吸引瓶 容量 2000mL

                      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                      三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口

                        セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

                        セパラブルフラスコ 溝付 丸底 85mm/120mm

                          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学 柴田科学 ケニス 三商 三商
                          通常価格 47,375円 36,280円 78,168円 68,782円 22,965円 13,994円 37,573円 53,215円 51,382円 12,319円 39,500円 15,900円
                          通常出荷日 1日目~   8日目~   35日目~   1日目~   1日目   3日目   7日目   8日目   8日目   5日目   2日目   2日目  
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ セパラブルフラスコ - - セパラブルフラスコ
                          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【その他】その他 - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - -
                          規格 GL-32 GL-32 GL-32 - - - - - - - - -
                          詳細材質 本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製 - - - - - - - - -
                          吸引口外径(mm) 8 - 8 8 - - - - - - - -

                          デシケーター 上口コック付 DURANのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました