(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC連結導入管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:031450-192918
SPC連結導入管 SPCレンケツドウニュウカン

通常単価(税別)
14,035円
税込単価
15,439円

SPC規格で連結が可能な導入管です※ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモ...

詳細情報を確認する

型番

031450-192918 解除

Loading...

SPC連結導入管:関連画像

商品情報を表示

031450-192918 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
a(mm)
b(mm)
c(mm)
上部
下部
JANコード
下向側部
側管
側管角度(°)
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031450-192918

105
190
-
SPC-19
SPC-29
4589988619177
-
18/9
120
081120-アンモニウムイオン蒸留装置用
1本

1個

14,035( 15,439円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SPC規格で連結が可能な導入管です※ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC連結導入管の型番031450-192918のページです。
型番031450-192918に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC連結導入管

SPC連結導入管

    SPC分留頭 枝管付

    SPC分留頭 枝管付

      SPCトラップ球 ゴム止め付

      SPCトラップ球 ゴム止め付

        SPCカルシウム管 曲管

        SPCカルシウム管 曲管

          SPCトラップ球 傾斜形

          SPCトラップ球 傾斜形

            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
            通常価格 11,000円 10,900円 16,841円 8,500円 17,776円
            通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目~   8日目~   7日目~  
            商品タイプ 連結管・アダプター 分留管 トラップ 連結管・アダプター トラップ
            材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
            ガラス種類 H H H H H
            内容量 1本 1本 1本 1本 1本

            この商品のバリエーション

            型番
            031370-1519
            031450-191924
            031450-1924
            031450-9924
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            a
            (mm)
            b
            (mm)
            c
            (mm)
            上部 下部 JANコード 下向側部 側管 側管角度
            (°)
            備考 内容量

            11,000円

            ( 12,100円 )
            1個 -

            7日目

            75122--SPC-194589988619139SPC-15----

            15,438円

            ( 16,982円 )
            1個 -

            1日目

            14027050SPC-19SPC-244589988619153-SPC-19-081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用-

            16,123円

            ( 17,735円 )
            1個 -

            19日目

            15516570SPC-19SPC-244589988619160-SPC-24---

            15,438円

            ( 16,982円 )
            1個 -

            10日目

            14015050SPC-19SPC-244589988619184-SPC-19-側管部球面透明すり合わせ-

            連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました