(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デシケーターふた DURAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017420-1501
デシケーターふた DURAN デシケーターフタ DURAN

通常単価(税別)
20,957円
税込単価
23,053円

【特長】・キャップは付属しておりません。材質:【ガラス】硼珪酸ガラス

詳細情報を確認する

型番

017420-1501 解除

Loading...

 
カタログを表示

017420-1501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全高(mm)
JANコード
適用サイズ(mm)
ふた高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017420-1501

85
4589988603664
150
85mm
1個

1個

20,957( 23,053円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャップは付属しておりません。
材質:【ガラス】硼珪酸ガラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーターふた DURANの型番017420-1501のページです。
型番017420-1501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デシケーターふた DURAN

デシケーターふた DURAN

    球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml

    球面摺合せ丸底フラスコ S-35 ETFEコート 500ml/1000ml

      吸引鐘 本体(500ml用・2000ml用)

      吸引鐘 本体(500ml用・2000ml用)

        ガラス板 吸引鐘

        ガラス板 吸引鐘

          三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用

          三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用

            石英蒸発皿

            石英蒸発皿

              メーカー 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 三商 アズワン
              通常価格 20,957円 13,700円 28,069円 8,500円 9,000円 13,000円
              通常出荷日 1日目~   2日目   8日目~   8日目   2日目   15日目~  
              商品タイプ その他 フラスコ類 その他 その他 - 時計皿
              材質 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】石英ガラス
              規格 GL-32 - - φ260厚さ8mm - -
              内容量 1個 - 1本 1本 - -

              デシケーターふた DURANのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              017420-2001
              017420-2501
              017420-3001
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全高
              (mm)
              JANコード 適用サイズ
              (mm)
              ふた高さ
              (mm)
              内容量

              22,643円

              ( 24,907円 )
              1個 -

              1日目

              94458998860367120094mm-

              28,257円

              ( 31,083円 )
              1個 -

              1日目

              1094589988603688250109mm-

              51,385円

              ( 56,524円 )
              1個 -

              10日目

              1374589988603695300137mm-

              ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました