(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCトラップ球 ゴム止め付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPCトラップ球 ゴム止め付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,841円 ~ 22,455円  特別価格 
税込価格
18,525円 ~ 24,701円  特別価格 

※ゴム止め寸法 8mm・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPCトラップ球 ゴム止め付:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
共通
JANコード
トラップ部外径
左下部
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SPC-15(左下)
4589988619207
-
-
1本

1個

16,841円

16,598

( 18,258円 )

7日目

  • 注文停止中
18/9透明すり(左下)
4589988619214
30
SPC-15
1本

1個

22,455円

20,999

( 23,099円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

※ゴム止め寸法 8mm
・60°と120°の角度でSPC-15と球面透明すり合わせ規格接続がついたガラス製トラップです。
・トラップ下端のゴム止めにより、トラップされた液体を抜き取ることが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCトラップ球 ゴム止め付

SPCトラップ球 ゴム止め付

    共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

    共通摺合クロマトカラム ガラスコック付

      SPCトラップ球

      SPCトラップ球

        SPCクロマトカラム PTFEコック付

        SPCクロマトカラム PTFEコック付

          SPC採取アダプター 逆流止め付

          SPC採取アダプター 逆流止め付

            分液ロート ガラスコック付

            分液ロート ガラスコック付

              共通摺合共栓試験管 平栓付

              共通摺合共栓試験管 平栓付

                デシケーター 上横口コック付 DURAN

                デシケーター 上横口コック付 DURAN

                  SPC分留管 ヴィグリュウ

                  SPC分留管 ヴィグリュウ

                    ジョイント付吸引コック

                    ジョイント付吸引コック

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン
                      通常価格 16,841円 13,900円 13,566円 13,900円 13,561円 18,590円 12,500円 78,168円 14,221円 6,174円
                      通常出荷日 7日目~   7日目~   1日目~   7日目~   10日目   1日目~   1日目~   35日目~   7日目~   1日目~  
                      商品タイプ トラップ その他 トラップ その他 連結管・アダプター 分液ロート 連結管・アダプター その他 分留管 コック
                      材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                      角度(°) 60、120 - - - - - - - - -
                      右上部 SPC-15 - - - - - - - - -
                      ガラス種類 H H H H H H H - H -

                      SPCトラップ球 ゴム止め付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      トラップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました