(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:016460-250A
ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付 ネジクチシントウサンカクフラスコ カブバッフルツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

三角フラスコの底面に4つのバッフルがついたねじ口振盪三角フラスコ。【特長】・バ...

詳細情報を確認する

型番

016460-250A 解除

Loading...

ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付の仕様

製品のイメージ

製品のイメージ

製品名ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付DURAN 250mLねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付DURAN 500mL
品目コード016460-250A016460-500A
容量250mL500mL
最大外径mm85105
首内径mm3030
高さmm145180
  • ※ 肉厚仕様ではありません。
  • ※ 口内径はφ30(直径30mm)です。

ガラス器具を安全に使用するために

  • ※ 理化学用ガラス製品は化学的特性、耐熱性、透明性に優れた材質で製作していますが、反面機械的衝撃にはもろく壊れやすい性質があります。これらの取り扱いには十分注意しながら、切傷、火傷をなさらぬようお願いします。
  • ※ 化学実験においてガラス器具をはじめ科学機器類を使用する場合は、必ず保護具(ゴーグル、プロテクター、手袋など)を用いてください。
商品情報を表示

016460-250A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
外径(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

016460-250A

250
4589988597055
85
145
1箱(4個)

1個

12,500( 13,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角フラスコの底面に4つのバッフルがついたねじ口振盪三角フラスコ。
【特長】
・バッフルが底面にある画期的な構造で培養、反応実験における撹拌を効率をアップ。
・オートクレーブの際にキャップを緩める必要がない、ねじ口メンブレンキャップ付き。
・キャップ耐熱温度140℃。
・バッフルが均一で、培養にムラが出ない。
【用途】
・培養、反応実験に最適。
・効率の良い撹拌に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付の型番016460-250Aのページです。
型番016460-250Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付

ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付

    SPC三角トラップ

    SPC三角トラップ

      共通摺合三角トラップ

      共通摺合三角トラップ

        Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

        Fine透明共通三口フラスコ 50~1000ml

          石英球形セパラフラスコ 500mL

          石英球形セパラフラスコ 500mL

            ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

            ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

              Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

              Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

                Fine共通三口フラスコ 50ml~2000ml

                  スキーブ梨型分液ロート

                  スキーブ梨型分液ロート

                    ねじ口びん ファーメンター用

                    ねじ口びん ファーメンター用

                      Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

                      Fine共通摺合二口なす型フラスコ 50~100ml ガラス

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 柴田科学 東京硝子器械
                        通常価格 12,500円 17,900円 17,900円 20,173円 110,518円 45,986円 5,696円 14,606円 13,432円 28,333円 9,717円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   31日目   10日目   2日目~   2日目~   1日目~   8日目~   2日目~  
                        商品タイプ フラスコ類 トラップ トラップ フラスコ類 - フラスコ類 フラスコ類 フラスコ類 分液ロート その他 フラスコ類
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス - ガラス 【樹脂】PP - ガラス
                        詳細タイプ A - - - - A - - - 2A -
                        規格 GL-45 - - - - GL-45 - - - GL-45 -
                        首内径(mm) 30 - - - - - - - - - -

                        ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        016460-500A
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (ml)
                        JANコード 外径
                        (mm)
                        高さ
                        (mm)
                        内容量

                        14,250円

                        ( 15,675円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        5004589988597079105180-

                        フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました