(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,986円
税込単価
50,585円

【特長】材質:キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム、硼...

詳細情報を確認する

型番

016320-500A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

016320-500A

1箱(4個)

1パック

4個入り

45,986( 50,585円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
材質:キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム、硼珪酸ガラス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付の型番016320-500Aのページです。
型番016320-500Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

      デシケーター 上横口コック付 DURAN

      デシケーター 上横口コック付 DURAN

        回転フラスコ

        回転フラスコ

          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
          通常価格 45,986円 36,280円 78,168円 85,000円
          通常出荷日 10日目   8日目~   35日目~   8日目  
          商品タイプ フラスコ類 その他 その他 フラスコ類
          容量(ml) 500 - - 10000
          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
          詳細タイプ A - - -
          規格 GL-45 GL-32 GL-32 -

          ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました