(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC水分定量受器 PTFEコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:032020-10
SPC水分定量受器 PTFEコック付 SPCスイブンテイリョウウケキ PTFEコックツキ

通常単価(税別)
44,867円
税込単価
49,354円

ASTM D95を参考にした水分定量受器です。(032020-15,03202...

詳細情報を確認する

型番

032020-10 解除

Loading...

SPC水分定量受器 PTFEコック付:関連画像

商品情報を表示

032020-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
全高(mm)
一目盛(mL)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032020-10

10
-
0.1、0.2
4589988619405
1本

1個

44,867( 49,354円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
(032020-15,032020-20,032020-25)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPC水分定量受器 PTFEコック付の型番032020-10のページです。
型番032020-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC水分定量受器 PTFEコック付

SPC水分定量受器 PTFEコック付

    SPC精油定量受器 一般試験法

    SPC精油定量受器 一般試験法

      SPC連結管 二又 ガス導入管付

      SPC連結管 二又 ガス導入管付

        ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

        ガラスろ過器 11G 円筒ロート形

          ガラスろ過器 25G ブフナロート形

          ガラスろ過器 25G ブフナロート形

            SPC連結管 径違い 縮小用

            SPC連結管 径違い 縮小用

              SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付

              SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付

                SPC連結管 クライゼン形

                SPC連結管 クライゼン形

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                  通常価格 44,867円 48,125円 16,654円 25,542円 19,459円 4,500円 21,427円 14,547円
                  通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   8日目   8日目~   1日目~   7日目~   7日目~  
                  商品タイプ 保存瓶・容器 保存瓶・容器 連結管・アダプター ろ過瓶・ろ過器 ろ過瓶・ろ過器 連結管・アダプター 連結管・アダプター 連結管・アダプター
                  材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                  上部 SPC-24 SPC-15 - - - - - -
                  下部 SPC-24 SPC-29 - - - - - -
                  ガラス種類 H H H - H H H H

                  SPC水分定量受器 PTFEコック付のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  032020-25
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (ml)
                  全高
                  (mm)
                  一目盛
                  (mL)
                  JANコード 内容量

                  56,775円

                  ( 62,453円 )
                  1個 -

                  1日目

                  25-0.2、0.54589988619436-

                  連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました