(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC精油定量受器 一般試験法

SPC精油定量受器 一般試験法

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,125円
税込価格
52,938円

・日本薬局方の一般試験法,精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

032050-154 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

SPC精油定量受器 一般試験法:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

032050-154

1本

1個

48,125( 52,938円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・日本薬局方の一般試験法,精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。
・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC精油定量受器 一般試験法

SPC精油定量受器 一般試験法

    ひ素びん ひ素試験器用

    ひ素びん ひ素試験器用

      SPCガス吹込管

      SPCガス吹込管

        SPC水分定量受器

        SPC水分定量受器

          クロマトカラム PTFEコック付

          クロマトカラム PTFEコック付

            SPC導入管

            SPC導入管

              SPC二重管冷却器

              SPC二重管冷却器

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                通常価格 48,125円 4,200円 5,300円 28,069円 17,734円 10,200円 40,814円
                通常出荷日 7日目   8日目   8日目~   7日目~   8日目~   8日目~   7日目~  
                商品タイプ 保存瓶・容器 保存瓶・容器 その他 保存瓶・容器 その他 連結管・アダプター 抽出器・冷却器
                容量(ml) 4 - - - - - -
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス
                上部 SPC-15 - - - - SPC-15 -
                下部 SPC-29 - - SPC-24 - - -

                SPC精油定量受器 一般試験法のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト