(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPCソックスレー脂肪抽出器セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPCソックスレー脂肪抽出器セット

通常価格(税別)
38,960円
税込価格
42,856円

ジョイント部はSPC透明ジョイントになっており、円筒ろ紙(φ28×100mm)...

詳細情報を確認する

型番

032080-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

032080-01

1セット

1個

38,960( 42,856円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ジョイント部はSPC透明ジョイントになっており、円筒ろ紙(φ28×100mm)をご用意ください。
円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することも出来ます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPCソックスレー脂肪抽出器セット

SPCソックスレー脂肪抽出器セット

    抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

    抽出器 SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用

      SPC冷却器 アリン(球管)

      SPC冷却器 アリン(球管)

        共通分留管充填式 200mm

        共通分留管充填式 200mm

          SPC中型ソックスレー抽出装置セット

          SPC中型ソックスレー抽出装置セット

            三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4

            三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4

              F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

              F共通円筒分液ロート目盛無球栓 50ml~500ml

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 三商 東京硝子器械
                通常価格 38,960円 22,456円 16,125円 9,241円 78,998円 49,000円 19,800円
                通常出荷日 8日目   90日目   7日目~   3日目   10日目   2日目   5日目~  
                商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 連結管・アダプター 抽出器・冷却器 - 分液ロート
                材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - ガラス
                JANコード 4589988619511 4589988620197 - - - - -
                品名 SPCソックスレー脂肪抽出器セット(平底フラスコ3コ付) - - - - - -
                ガラス種類 H H H - H - -

                SPCソックスレー脂肪抽出器セットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました