(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,025円 18,725円
税込単価
22,028円 20,598円

【特長】・液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます・セット全...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保存瓶・容器
  • 規格:
    GL-45
  • JANコード:
    4589988595990
  • 内容量:
    1本

型番

016000-451 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

016000-451

1本

1個

20,025円

18,725

( 20,598円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体の混合、細胞培養・発酵プロセス、合成反応に使用できます
・セット全体をオートクレーブ滅菌にかけることができます
・マグネスター(MGシリーズ)での使用が可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌容器キャップセット(シャフトなし)の型番016000-451のページです。
型番016000-451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

撹拌容器キャップセット(シャフトなし)

    分注器 リビューレット

    分注器 リビューレット

      F共通球型分液ロート球栓コック付

      F共通球型分液ロート球栓コック付

        共通摺合三角トラップ

        共通摺合三角トラップ

          分液ロート500mL PMP #978

          分液ロート500mL PMP #978

            分注器 デジタルビュレット

            分注器 デジタルビュレット

              ガス洗浄瓶(板フィルタ付) 容量 125mL

              ガス洗浄瓶(板フィルタ付) 容量 125mL

                共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 15/25・19/38

                共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 15/25・19/38

                  三商 フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし

                  三商 フィルターホルダー 25GS型セット 吸引瓶なし

                    SPCセパラブルフラスコセット

                    SPCセパラブルフラスコセット

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 ケニス 三商 三商 柴田科学
                      通常価格 20,025円 39,235円 12,458円 17,900円 13,329円 194,588円 17,758円 17,200円 17,960円 42,909円
                      通常出荷日 8日目   19日目~   5日目   1日目~   3日目   8日目   11日目   4日目   2日目   10日目  
                      商品タイプ 保存瓶・容器 その他 分液ロート トラップ 分液ロート その他 - その他 - セパラブルフラスコ
                      規格 GL-45 - - - - - - - - -
                      JANコード 4589988595990 - - - - 4589988609802 - - - 4589988619986
                      内容量 1本 1パック(2個) - 1個 - 1本 - - - 1本

                      撹拌容器キャップセット(シャフトなし)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました