(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,300円 ~ 40,400円  特別価格 
税込価格
16,830円 ~ 44,440円  特別価格 

ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。ろ過フィルターもガラス製のため...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
a(mm)
b(mm)
c(mm)
JANコード
上部内径(mm)
足外径(mm)
適合ろ紙
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
70
58
130
45
4589988595945
61
10
45~47
1本

1個

15,300( 16,830円 )

-

  • 注文停止中
1000
98
280
98
4589988595907
135
22
110
1本

1個

40,400( 44,440円 )

-

  • 注文停止中
125
60
140
48
4589988595914
72
10
55
1本

1個

15,600( 17,160円 )

-

220
98
180
55
4589988595921
91
18
70
1本

1個

26,400円

25,872

( 28,459円 )

8日目

  • 注文停止中
500
98
240
80
4589988595938
107
22
90
1本

1個

27,900( 30,690円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス細孔目皿が本体に溶接されているロートです。
ろ過フィルターもガラス製のため、PTFE製目皿板が使用できない溶媒にも対応可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形

ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形

    分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

    分液ロート スキーブ形 ガラスコック付

      ガラス板 吸引鐘

      ガラス板 吸引鐘

        SPCトラップ球 傾斜形

        SPCトラップ球 傾斜形

          メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
          通常価格 15,300円 16,883円 8,500円 17,776円
          通常出荷日 8日目~   1日目~   8日目   7日目~  
          商品タイプ 分液ロート 分液ロート その他 トラップ
          材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス
          ガラス種類 H H - H
          内容量 1本 1本 1本 1本

          ブフナーロート ガラス目皿板封じ込み形のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました