(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,010円
税込単価
134,211円

【特長】セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入すること...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

032080-202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

032080-202

1セット

1個

122,010( 134,211円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
セパラブル型の抽出部を採用しており、比較的大きい固形物でも投入することができます。
特にダイオキシン類の分析においてはウレタンフォームの前処理や、サンプリング後の抽出などに適しています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部の型番032080-202のページです。
型番032080-202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

    SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

      分注器 リビューレット 本体

      分注器 リビューレット 本体

        共通トラップ球ケルダール傾斜形

        共通トラップ球ケルダール傾斜形

          SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

          SPC冷却器 SPC中型ソックスレー脂肪抽出器用

            大型ソックスレー脂肪抽出器 1L用 抽出部

            大型ソックスレー脂肪抽出器 1L用 抽出部

              抽出器 PCB還流装置用

              抽出器 PCB還流装置用

                分注器 リビューレット

                分注器 リビューレット

                  SPC水分定量受器 PTFEコック付

                  SPC水分定量受器 PTFEコック付

                    共通摺合連結管 中間コック付

                    共通摺合連結管 中間コック付

                      Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                      Fine透明共通なす型フラスコ 5ml~3000ml

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械 柴田科学 三商 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 東京硝子器械
                        通常価格 122,010円 29,818円 33,234円 16,936円 24,887円 96,132円 31,017円 39,235円 44,867円 19,929円 5,696円
                        通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   5日目   8日目   2日目   7日目   19日目~   1日目~   8日目   2日目~  
                        商品タイプ 抽出器・冷却器 抽出器・冷却器 その他 トラップ 抽出器・冷却器 - 抽出器・冷却器 その他 保存瓶・容器 連結管・アダプター フラスコ類
                        材質 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス - - 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス - 【ガラス】硼珪酸ガラス 【ガラス】硼珪酸ガラス -
                        上部 SPC-34 - - - - - SPC-15 - SPC-24 - -
                        下部 SPC-29 SPC-29 - - - - 透明すり合わせ45 - SPC-24 - -
                        JANコード 4589988619689 4589988619702 - - 4589988619566 - 4589988619047 - - - -

                        SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました